Mobility dock
Vanaf april 2022 wordt het opladen van elektrische voertuigen nog eenvoudiger. LAPP MOBILITY GmbH, een corporate start-up van LAPP, lanceert MOBILITY DOCK. De innovatieve lader heeft al voorafgaand aan de marktintroductie diverse prijzen in de wacht gesleept.
De MOBILITY DOCK is een ruimtebesparende adapter waarmee een elektrische auto kan worden opgeladen via een standaard stopcontact in huis in combinatie met elke laadkabel van type 2 (laadmodus 3). Dit betekent dat bestuurders van elektrische auto's minder verschillende soorten laadkabels nodig hebben. Dit bespaart ruimte en gewicht in de kofferbak en maakt het opladen gemakkelijker en handiger.
Ruimtebesparende mobiele adapter
"De MOBILITY DOCK biedt de volledige functionaliteit van een mobiel laadstation, maar heeft veel minder ruimte in de kofferruimte nodig", zo beschrijft Frank Hubbert, Managing Director van LAPP Mobility GmbH, het nieuwe product. De MOBILITY DOCK communiceert met het voertuig via een in de lader geïntegreerde besturingseenheid, die de laadstroom tot maximaal 10 A instelt en ook het laadproces bewaakt. Zo kan een maximaal laadvermogen van maximaal 2,3 kW worden bereikt, dat automatisch wordt bijgesteld. Het apparaat bewaakt de temperatuur van het apparaat en de temperatuur van het stopcontact. Als een verhoogde temperatuur op de connector wordt gedetecteerd, regelt de adapter automatisch het laadvermogen om oververhitting te voorkomen. Een andere beschermende functie voor de gebruiker is de bewaking van de aardgeleider en de detectie van gelijkstroom- en wisselstroomstoringen in de lader. Deze AC- en DC-fouten worden gedetecteerd en beschermd tot 6mA DC en 30mA AC. De MOBILITY DOCK voldoet aan de CE-norm en is ontwikkeld en getest in overeenstemming met de norm volgens IEC62752.
Gemakkelijk en veilig te hanteren
Om het laden te starten, wordt de laadkabel type 2 (ook Modus 3 laadkabel genoemd) in de aansluiting type 2 van de MOBILITY DOCK gestoken. Vervolgens wordt de MOBILITY DOCK met ingestoken laadkabel in het stopcontact voor huishoudelijk gebruik gestoken en het laden begint. Een LED geeft de status van het apparaat aan. Alle componenten zijn volledig stabiel en veilig bevestigd. Een geïntegreerde beugel aan de zijkant van de apparaten maakt het mogelijk deze aan de muur van een gebouw te bevestigen en wordt ontgrendeld door op een knop te drukken. Hierdoor kan de beugel nauwkeurig op de muur van het gebouw worden afgesteld. De geplaatste laadkabel type 2 wordt vergrendeld door een mechanisme op de behuizing en kan worden ontgrendeld met de ontgrendelingshendel aan de achterzijde. Dit betekent dat de type 2 laadkabel met minimale inspanning uit de adapter kan worden verwijderd.
Dankzij het in de behuizing geïntegreerde stopcontact van type 2 is de MOBILITY DOCK compatibel met de Europese norm voor laadkabels en kan hij dus worden gebruikt op alle elektrische en hybride auto's in Europa. De behuizing van de MOBILITY DOCK is beschermd tegen spatwater (IP44) en is schokbestendig mocht hij op de grond vallen vanuit elke positie vanaf een hoogte van 1 m. Dankzij het gewicht van ca. 750 g en de afmetingen van 255 x 135 x 105 mm zijn de inbouwruimte en het gewicht van de MOBILITY DOCK geoptimaliseerd. Het apparaat past met gemak in de bagageruimte, op de laadvloer en kan ook in de zijvakken van het voertuig worden opgeborgen. De afsluitdop voor de connector type 2 beschermt de adapter bovendien tegen vuil.
MOBILITY DOCK pakt meerdere prijzen
De innovatieve MOBILITY DOCK, die in september 2021 op de IAA MOBILITY in München werd gepresenteerd, heeft al voor zijn marktintroductie twee prestigieuze prijzen in de wacht gesleept - de German Design AWARD voor zijn design en de EMOVE 360 AWARD voor zijn functionaliteit. Het is ook genomineerd voor de German Innovation Award voor zijn toegevoegde waarde ten opzichte van eerdere oplossingen.
De MOBILITY DOCK kan worden besteld in de LAPP MOBILITY onlineshop. Meer informatie vindt u op www.lappmobility.com.