Montagesnoeren

Montagesnoer is een van de belangrijkste productgroepen van LAPP. Wat op het eerste zicht beschouwd kan worden als triviale voedings- of besturingsbedrading is, mede door de verscheidenheid aan toepassingen, een product waar enige duiding voor nodig is om de juiste en meest efficiënte selectie te maken.
Geharmoniseerde montagesnoer
Geharmoniseerde draad en kabel is een begrip in de elektrische installatiewereld. De zogenaamde HAR-kabels en snoeren zijn, sinds het ontstaan in de jaren 70, synoniem voor ‘algemeen aanvaard’ en ‘in overeenstemming met de geldende veiligheidseisen’. Dit komt door het gebruik van geharmoniseerde Europese specificaties. Door de nieuwe aanpak op het gebied van technische harmonisatie heeft de <HAR> als norm veel aan belang ingeboet. Men gebruikt nog wel de onderliggende technische normen van de HAR, maar het initiële doel (veiligheid, vrij verkeer van goederen en aansprakelijkheid) wordt nu volledig ingedekt door de CE conformiteitsverklaring.
Aanvullende eisen
Een standaard HAR-montagesnoer heeft PVC isolatie met een maximale geleidertemperatuur van +70°C. Wanneer er voor uw applicatie hogere temperaturen gewenst of verplicht zijn, kunt u een keuze maken uit verschillende varianten.
De 90°C uitvoering is gemaakt van hittebestendig PVC en komt tegemoet aan de thermische eisen van IEC 61439. Daarnaast zijn er nog speciale hittebestendige types tot +260°C. Is de brandreactie een aandachtspunt? Dan zijn er types leverbaar die gemaakt zijn van halogeenvrije materialen.
Normen en certificeringen
Alle montagesnoeren van LAPP hebben een CE conformiteitsverklaring om aan te tonen dat het product voldoet aan de minimale toepasbare wettelijke eisen binnen de Europese Unie. Als machines geëxporteerd worden naar landen buiten Europa gelden vaak andere of additionele normen en keurmerken. Dus, als een montagesnoer gebruikt wordt in machines voor de Noord-Amerikaanse markt dan is hiervoor een externe certificering nodig door UL of CSA.
En als we het hebben over toepassingen in de maritieme wereld dan wordt vaak een Lloyd’s keurmerk geëist. Lloyd’s is een additioneel keurmerk van een onafhankelijk test- en certificeringsinstituut op basis van technische normen die het wettelijke ruim overschrijden. Ook hier heeft LAPP met de Lloyd’s certificering van de H05V2-K en H07V2-K montagesnoeren invulling aan gegeven.