Liste des prix bruts actuels de LAPP Benelux
Téléchargez ici notre liste des prix bruts actuels
A partir du 14 décembre 2020, nous introduirons la liste des prix bruts "LAPP 5.3". À partir de cette date, notre liste de prix actuelle "LAPP 5.2" expirera. Dans la liste des prix bruts "LAPP 5.3", une augmentation de prix de 5% a été appliquée aux articles contenant du cuivre. La raison de ce changement est la forte augmentation du prix du cuivre au cours de la période récente.
Vous pouvez désormais télécharger notre nouvelle liste de prix ici.