Ring Redundancy
Mens en machine - hoe ziet de toekomst van Industriële Communicatie eruit? Wat gaat er gebeuren met de relatie tussen mens en machine? In de beroemde Matrix-films ziet de toekomst er nogal somber uit: de mens is onderworpen door machines en dient een kunstmatige intelligentie die de wereld domineert. Gelukkig is het maar een film. Toch gebruiken we verschillende technologieën zoals apps, navigatie of spraakbesturing, die bedoeld zijn om ons dagelijks leven te vergemakkelijken, op een weloverwogen en zelfbepaalde manier? Of vertrouwen we gewoon blindelings op digitale technologie? Zullen we het altijd merken als onze GPS ons naar Bergen in Noord-Holland brengt in plaats van naar Bergen in Limburg?

Machines werden uitgevonden om de mens te helpen. En met slimme fabrieken worden machines vandaag de dag in een netwerk opgenomen met andere machines. Zonder twijfel neemt de technische complexiteit van onze wereld toe. LAPP gaat deze uitdaging aan met haar end-to-end oplossing voor industriële communicatie - een op maat gemaakt en geïntegreerd aanbod voor de smart factory. We gebruiken onze Industriële Communicatie expertise om onze kabels, connectoren en actieve netwerkcomponenten aan te sluiten en een netwerk te vormen voor slimme datacommunicatie. Onze focus ligt altijd op hoe machines de mens kunnen bedienen en onze efficiëntie kunnen verhogen. Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde ringredundantie.
De Ethernet-datanetwerkstandaard vereist een uniek datapad. Schakelaars en kabels kunnen met elkaar worden verbonden in lijn-, ster-, boom- of ringstructuren. In kantoren is een star-topologienetwerk gebruikelijk, maar dit is niet altijd een verstandige oplossing in een smart factory. De complexiteit van de bekabeling is hoog en als de middenschakelaar uitvalt, zijn de andere schakelaars van elkaar geïsoleerd. Als we daarentegen de eenvoudige lijntopologie sluiten om een ring te vormen, neemt de beschikbaarheid van het systeem aanzienlijk toe: de datacommunicatie wordt niet onderbroken, ook niet als een apparaat uitvalt of een kabel breekt. Het uitvallen van een schakelaar verlamt niet de hele productie, zodat de apparaten gegevens met elkaar kunnen blijven uitwisselen.
Waarom een redundante ringstructuur gebruiken? Een ring ontstaat als we een lijnstructuur met schakelaars bouwen en de twee eindschakelaars met elkaar verbinden. Dit betekent dat er nu twee manieren zijn tussen twee deelnemers die op verschillende schakelaars zijn aangesloten. Maar dit is niet toegestaan? Hun verbinding in de ring moet aan de logische kant worden losgekoppeld. Er zijn verschillende protocollen voor deze deactivering. Samen met het Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) is het Media Redundancy Protocol (MRP) nu de tweede gestandaardiseerde oplossing. Als een van de andere lijnen in de - fysieke - ring uitvalt, wordt de eerder gedeactiveerde lijn automatisch ingeschakeld. De gegevensuitwisseling wordt niet verstoord.
Machines voeren werk uit, dat geld kost. Hetzelfde geldt voor de bekabeling. Met de Fast Connect aansluittechniek van LAPP kunnen Profinet-kabels en Profinet-connectoren snel en eenvoudig worden aangesloten met behulp van drie op elkaar afgestemde componenten. Minder werk betekent lagere kosten en meer efficiëntie. Een productiestop in geval van kabelschade of -slijtage? De nieuwe ETHERLINE® PN CAT.6A Fast Connect is eenvoudiger en sneller te monteren en te installeren dan conventionele kabels. De ETHERLINE® PN CAT.6A Fast Connect is ook snel als het gaat om gegevensoverdracht: De hogesnelheidskabel bereikt 10 gigabit per seconde, de huidige maximale transmissiesnelheid voor koperen bekabeling in industriële omgevingen. Het is altijd de eerste keuze als er grote hoeveelheden data moeten worden overgedragen.
Zijn machines de vriend of vijand van de mens? Wat als we stoppen met deze vraag te stellen en in plaats daarvan denken aan alle voordelen als mens en machine samenwerken? Machines en robots voeren repetitieve, gevaarlijke en fysiek inspannende activiteiten uit; de mens daarentegen controleert, bewaakt en draagt zijn menselijke creativiteit bij. De inherente capaciteiten van beide partijen zijn in feite complementair: een sleutelprincipe voor het succes van Industrie 4.0.