LAPP montagesnoeren tot 90° in grootverpakking voor de Rittal Wire Terminal WT

LAPP 90° montagesnoer voor Rittal Wire Terminal

Bij de productie van besturingskasten en laag laagspanningsschakelinrichtingen wordt ongeveer 50 procent van de arbeid besteed aan de bedrading ervan. Deze handelingen, die het grootste deel van de productie in beslag nemen, bestaan onder ander uit knippen, strippen, krimpen, coderen en uiteindelijk het installeren van de kabel. Hier valt dus veel winst te behalen door de efficiëntie door middel van geautomatiseerde processen te verhogen.

Tot 36 verschillende montagesnoeren

Daarom biedt Rittal Automation Systems met de nieuwe Wire Terminal WT een compacte draadconfectioneringsautomaat. Zonder dat er een aanpassing nodig is, kunnen tot 24 of 36 verschillende draden met doorsneden van 0,5 mm² tot 2,5 mm² volautomatisch worden geproduceerd. Deze Wire Terminal kan de confectionering van draden in de besturings- en schakelinstallatiebouw met een factor 8 versnellen.

Om de automaat in deze hoge snelheid (8 meter per seconde) te kunnen voorzien van de bedrading biedt LAPP speciale verpakkingseenheden aan die deze hogere snelheid aan kunnen. De montagesnoeren worden in een specifieke kartonnen doos geleverd. Hierdoor hoeft de operator vele malen minder de toevoer van de bedrading te wisselen, dat wederom een tijdsbesparing met zich meebrengt.

Een ander bijkomend voordeel van de verpakking is dat de montagesnoeren niet krullen zoals kan gebeuren in bijvoorbeeld in een ‘normale kleine’ doos. Hierdoor hoeft de operator de draden niet uit de knoop te halen. Dit kan immers een obstakel in het productieproces veroorzaken.

LAPP Benelux heeft de H05V2-K en H07V2-K montagesnoeren met afmetingen van 0,5mm2 t/m 6 mm2 op voorraad in een grote diversiteit aan kleuren zoals: blauw, bruin, geel, grijs, groen, groen/geel, oranje, rood, roze, wit, wit/blauw en zwart.