Industriële Communicatie

LAPP IC-Content-Produkt-Highlights Buehnenbilder NL

Intelligente productie met steeds meer netwerkcomponenten vereist precisie en betrouwbaarheid. De fabriek wordt 'smart'. Intelligente componenten en machines. Actuators en sensoren op elk systeemrelevant punt leveren de gegevens in real time. Zodat het controlestation kan handelen en niet hoeft te reageren. Preventief en met een vooruitziende blik. De enorme toename van de datavolumes wordt een waardevolle hulpbron die op betrouwbare wijze moet worden gecontroleerd. De informatie moet betrouwbaar aankomen waar ze nodig is - zelfs onder zware industriële omstandigheden. Onze experts voor Industriële Communicatie ondersteunen u bij het transformeren van uw fabriek in een 'Smart Factory' met onze robuuste, hoogwaardige producten voor de intelligente besturing van PLC's, sensoren en actuatoren.

Industriële communicatie vanuit één enkele bron: van het sensor-, actuator- en besturingsniveau tot en met het goederenbeheersysteem. Wij werken samen met u aan de implementatie van een compleet netwerk voor een betrouwbare overdracht van de hoogste datavolumes. Wij richten ons op kwaliteit, omdat het Internet of Things hoge eisen stelt aan de verbindingstechniek. De datatransmissie moet te allen tijde worden gegarandeerd om scenario's te vermijden die  kunnen leiden tot uitval in productie of zelfs mensen in gevaar kunnen brengen.

Kabels, connectoren, schakelaars - bij LAPP vind u een uitgebreid portfolio voor alle toepassingen en protocolstandaarden van industriële communicatie - uit één hand en met de expertise van LAPP.

Nieuw in 2020

2170980 ETHERLINE LAN 1000 CAT.7A S FTP LSZH 0000

ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A

De 4- of 8-paar-Ethernetkabel (Cat.7A) met hoge transmissiesnelheid is geschikt voor structurele bekabeling in gebouwen binnen LAN-netwerken en alle Ethernet-toepassingen (IEEE 802.3) tot 10GBase-T. Paarafscherming en kabels met gevlochten koperafscherming bieden een ideale afscherming tegen elektromagnetische storing en dienen ook als mechanische versterking.

Artikelnummer Articlename Basis-
eenheid
Prijs in EUR* (Basisprijs)
ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A 4x2x23AWG    
ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A 2x(4x2x23AWG)    
2170472 ETHERLINE TRAY CAT.7 4X2XAWG22 1 0000

ETHERLINE TRAY Cat.7 PLTC
 
Deze robuuste, oliebestendige Industrieel Ethernetkabel (Cat.7) is de eerste in zijn soort met PLTC-classificatie volgens UL en kan daarom open in kabelgoten worden gelegd. De hoge transmissiesnelheden en de ideale afscherming maken het een perfecte metgezel voor vele toepassingen voor data- en signaaltransmissie.

Artikelnummer Articlename Basis-
eenheid
Prijs in EUR* (Basisprijs)
2170472 ETHERLINE TRAY Cat.7 Y 4x22/1    
2170583 ETHERLINE PN CAT.6A Y FC 4X2XAWG23 1 0000

ETHERLINE® PN Cat.6A FC

Voor de vaste installatie in het PROFINET® -netwerk (type A): dankzij de Fast Connect aansluitmethode met scheidingskruis tussen de aderparen kan de UL-gecertificeerde Ethernetkabel (Cat.6A) bijzonder snel worden geïnstalleerd en overtuigt deze tegelijkertijd door zijn uitstekende EMC-eigenschappen. Kies uit drie verschillende buitenmantels: PVC, FRNC (Fire Resistant Non-Corrosive) of PUR

Artikelnummer Articlename Basis-
eenheid
Prijs in EUR* (Basisprijs)
ETHERLINE PN CAT.6A Y FC    
ETHERLINE PN CAT.6A FRNC FC    
ETHERLINE PN CAT.6A P FC    
2170586 ETHERLINE PN CAT.6A Y Flex FC 4X2XAWG23 7 0000

ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX FC

Voor flexibel gebruik in het PROFINET® -netwerk (type C): dankzij de Fast Connect aansluitmethode met scheidingskruis tussen de aderparen kan de UL-gecertificeerde Ethernetkabel (Cat.6A) bijzonder snel worden gemonteerd en biedt deze tegelijkertijd uitstekende EMC-eigenschappen. Kies uit twee verschillende buitenmantels: PVC of FRNC.

Artikelnummer Articlename Basis-
eenheid
Prijs in EUR* (Basisprijs)
ETHERLINE PN CAT.6A Y FLEX FC    
ETHERLINE PN CAT.6A FRNC FLEX FC    
2170590 ETHERLINE PN CAT.6A P FD 4X2XAWG23 7 0000

ETHERLINE® PN Cat.6A FD FC

Voor hoogflexibele kabelrupstoepassingen in het PROFINET®-netwerk (type C): dankzij de Fast Connect aansluitmethode met scheidingskruis tussen de aderparen kan de UL-gecertificeerde Ethernetkabel (Cat.6A) bijzonder snel worden geïnstalleerd en biedt deze bovendien uitstekende EMC-eigenschappen. Kies uit twee verschillende buitenmantels: PUR of halogeenvrij PVC

Artikelnummer Articlename Basis-
eenheid
Prijs in EUR* (Basisprijs)
ETHERLINE PN Cat. 6A P FD FC    
ETHERLINE® PN Cat. 6A Y FD FC    

Meer nieuwe producten