Machinebouw

LAPP Machinebouw-Content-Produkt-Highlights Buehnenbilder NL

KABELS EN TOEBEHOREN VOOR MACHINES EN SYSTEMEN: EEN PERFECT SAMENSPEL

Een kijkje in een moderne fabriek onthult de verandering: robots bepalen het beeld, bij het hanteren van onderdelen, lassen, snijden en schroeven. Bestuurderloze transportsystemen bewegen zich van de een op andere dag stoïcijns. Alles is soepel gecoördineerd, zorgvuldig gepland. In een dergelijke omgeving moet zelfs het kleinste onderdeel met maximale betrouwbaarheid functioneren. Omdat zelfs een deel dat niet lukt, het proces slechts kortstondig verstoort, waardoor tijd en middelen worden verspild.

Het robuuste ontwerp van alle LAPP-componenten gaat het faalrisico specifiek tegen. Als uw partner voor krachtige, efficiënte, betrouwbare en innovatieve oplossingen voor alle aspecten van de kabeltechniek in de machinebouw, doen wij ons deel voor de betrouwbaarheid: "Made in Germany". Met speciale oplossingen voor verschillende industrieën en met een hoge competentie in robotica, automatiseringstechniek, voedingsindustrie en bedrijfsvoertuigen.

Nieuw in 2020

11356500 OELFLEX CLASSIC 100 CY 300 500V 3G1.5 0000

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500 V

De klassieker - nu in meerdere afmetingen van 1,5-16,0mm²! Onze robuuste, flexibele PVC besturingskabel met binnenmantel is geschikt voor een breed scala aan toepassingen en is vooral populair in toepassingen met beperkte ruimte vanwege de beperkte wanddikte. De gevlochten koperafscherming beschermt de kabel betrouwbaar tegen elektromagnetische interferentie.

Artikelnummer Articlename Basis-
eenheid
Prijs in EUR* (Basisprijs)
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 3G1,5    

Meer nieuwe producten in 2020