SKINTOP® DIX-M AUTOMATION
De hoeveelheid en densiteit van sensor- en communicatiekabels in automatiseringstoepassingen neemt exponentieel toe. Vaak worden hier voorgeconfectioneerde kabels voor gekozen. On-site assemblage is immers vaak een lastige klus, vindt in oncomfortabele omstandigheden plaats en gaat vaak gepaard met een omslachtige aansluiting van geleiders en afscherming in een kleine behuizing.
De SKINTOP® DIX-M AUTOMATION zorgt voor een makkelijke doorvoer van dit type kabels. Door de ingesneden insert kunnen prefab kabels makkelijk in de wartelbehuizing ingeklemd worden. Oplossingen vanaf M12 tot M25 polyamide en messing SKINTOP® wartels met klembereik tussen 3 en 10 mm zijn leverbaar.
Artikelnummer | Articlename |
Basis- eenheid |
Prijs in EUR* (Basisprijs) | |
---|---|---|---|---|
SKINTOP DIX-M 25170 slotted | ||||
SKINTOP DIX-M 25190 slotted |