Normering & richtlijnen

Normering/richtlijn Omschrijving
CCC China Compulsory Certification (CCC) is een certificaat voor bepaalde producten die naar China uitgevoerd worden. Ook in dit specifiek geval heeft LAPP passende oplossingen.
CE CE staat voor Conformité Européenne. Dit is geen keurmerk.
CENELEC CENELEC is één van de drie Europese standaards (EN) Organisaties. De organisatie beoogd een harmonisatie en vereenvoudiging in het gebruik van o.a. elektronische componenten.
HAR De ‘HAR’ is binnen Europa een van de oudste en de bekendste gemeenschappelijke overeenkomsten m.b.t. kabelmarkering.
IEC De ‘International Electrotechnical Commission’, kortweg IEC ontwikkelt algemene internationale normen voor de veiligheid van elektrische componenten en apparatuur.
NPFA79 Amerikaanse machinerichtlijn. Kan beschouwd worden als de tegenhanger van de Europese machinerichtlijn EN 60204-1.
TÜV TÜV staat voor “Technischer Überwachungs Verein“. Dit is een onafhankelijk bureau met als belangrijkste doel het valideren van allerlei producten en diensten voor veilig gebruik.
UL UL is de belangrijkste certificeringsorganisatie in de VS.
Lloyd's Register Certificeringsinstituut dat zich bezig houdt met het opstellen van regels voor de controle op de zeewaardigheid van schepen en aanverwante installaties.