Montagesnoer
Montagesnoer of montagedraad is een van de belangrijkste productgroepen van LAPP. Dit gamma is inzetbaar in een grote verscheidenheid aan toepassingen zoals laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen. Geharmoniseerde montagesnoeren volgens Europese normen, multi-standaard producten volgens Europese en Noord-Amerikaanse normen, halogeenvrij of EMC-geoptimaliseerd, u vindt altijd het product dat u nodig heeft.
IEC 61439-1 verordening
LAPP ontwikkelt, produceert en verkoopt kabels, connectoren en wartels volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen. Daarvoor zijn individuele normen, maar ook internationale normen, zeer belangrijk en wij volgen ze op de voet. Vanaf 28 mei 2021 blijft EN IEC 61439-1 (versie mei 2021) de enige geldende norm voor het testen van schakelkringen en laagspanningsverdeelinrichtingen.
De nieuwe norm EN IEC 61439-1 heeft tot doel de warmteafgifte te beperken en geeft de maximaal toegestane stroom voor elke sectie en elke installatiemethode aan. Om het vereiste veiligheidsniveau zoals beschreven in de nieuwe norm EN IEC 61439-1 te waarborgen, hebben de kabelfabrikanten de geharmoniseerde kabels H05V2-K en H07V2-K ontwikkeld. Door het gebruik van H05V2-K en H07V2-K montagesnoer, die zich onderscheiden door hun maximale temperatuur van 90°C, kunnen de montagesnoeren aan aanzienlijk hogere belastingen worden onderworpen dan conventionele enkeladers (zoals H05V-K en H07V-K, met een maximale temperatuur van 70°C).
Het productaanbod van LAPP omvat flexibele, geharmoniseerde, 90°C H05V2-K en H07V2-K eenaderige kabels, alsmede de MULTI-STANDAARD SC 2.2, UL (MTW & AWM), CSA (TEW) en <HAR>, maximale geleidertemperatuur 90°C.
Montagesnoer algemeen
Geschikt voor het monteren van kabelbomen en bekabeling tijdens het installeren van schakelkasten. Deze montagesnoeren met een temperatuurbereik tot +90°C zijn ook op ring of in een grote kartonnen doos leverbaar. Ook zijn de montagesnoeren vlam vertragend. Uitermate geschikt voor de bedrading van apparaten en schakelkasten.
Geharmoniseerde en gecertificeerde montage snoeren
Deze montagesnoeren zijn uitermate geschikt voor bedrading in professionele verlichtingsapparatuur, laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen en voor interne bekabeling van schakelkasten. Dit type montagesnoer is vlamvertragend, oliebestendig en verhoogt de kostenefficiëntie van het productieproces.
Halogeenvrije montagesnoeren
Deze montagesnoeren zijn voorzien van een halogeenvrije aderisolatie en geharmoniseerd. Zeer geschikt voor bedrading van de lampen, apparaten, schakelkasten en verdeelkasten. Halogeenvrije montagesnoeren zijn bijzonder geschikt waar in geval van brand een hoge mate van persoonlijke/dierlijke of materiële schade kan ontstaan. Halogeenvrije snoeren hebben een lage rookdichtheid, ontwikkelen dus minder rook en zorgen er daardoor voor dat ingesloten personen gemakkelijker hun vluchtweg kunnen vinden.
Montagesnoeren van LAPP
LAPP is de leverancier van hoogwaardige montagesnoeren. Al onze montagesnoeren worden uitgebreid getest en voldoen aan de hoogste normen. Wilt u deskundig advies van onze productexperts of gewoon meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen u graag met een zo goed mogelijke oplossing. U kunt ook direct de montagesnoeren bestellen in de e-shop. Als u nog geen account heeft, dan kunt u die eenvoudig aanmaken.