Een rubberkabel kan breed worden toegepast
Rubber wordt al geruime tijd gebruikt voor uiteenlopende toepassingen. Sinds de industriële revolutie is de vraag naar rubber gigantisch gestegen. Om hieraan te voldoen is er een synthetische variant ontwikkeld: neopreen. Aan neopreen kunnen industriële eigenschappen worden meegegeven en dient het als alternatief voor natuurlijk rubber. Om rubber tot een bruikbaar product te vormen moet het worden gevulkaniseerd. Hierdoor krijgt het plastisch materiaal een elastisch karakter met duurzame eigenschappen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld slijtvastheid en UV-bestendigheid.
De kabelindustrie heeft veel profijt gehad van de ontwikkeling van neopreen. Kabels kunnen nu namelijk met een neopreen mantel geproduceerd worden. Dit type kabel is hierdoor breed toepasbaar. Bovendien krijgt de kabel door harmonisatie (HAR) een universeel karakter en is het hierdoor inzetbaar in de meeste Europese landen (CENELEC).
De meest gebruikte neopreen kabels zijn de H05RN-F en H07RN-F. De specificaties en de toepassingen waarin ze gebruikt worden, staan verderop deze pagina beschreven. Uiteraard zijn er nog meer typen rubberen kabels. De volgende typen staan in een overzicht onderaan deze pagina:
H05RR-F, H07ZZ-F, H01N2-D, NSSHÖU, NSGAFÖU 1,8/3 kV, NSHXAFÖ 1,8/3 kV en H07RN8-F.
H05RN-F & H07RN-F
De H05RN-F (tot 500 V) en H07RN-F (tot 750 V) rubberkabels zijn ontwikkeld voor (mobiele) elektrische apparaten, machines, motoren en gereedschappen. Ze kunnen toegepast worden op bouwplaatsen en binnen de evenementenindustrie. Deze soepele kabels zijn leverbaar in doorsnedes van 1 tot 240 mm² met uiteenlopende specificaties. De mechanische, klimatologische en chemische bestendigheid van deze kabel zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid.
Een toepassing waar de H05RN-F en H07RN-F neopreen kabels goed tot hun recht komen, zijn kortsluitvaste toepassingen, zoals een secundaire van een transformator. Het gaat hier over het optimale temperatuurbereik van deze kabel. Dat wil zeggen, het verschil tussen de maximale geleidertemperatuur bij continue mechanische belasting en de maximale kortsluittemperatuur bij kortstondige piekbelasting. Dit is bepalend voor de k-factor en is bij de H05RN-F en H07RN-F het gunstigst. Andere kabels kunnen hier nauwelijks aan tippen.
H07RN-F ENHANCED VERSION
De standaard rubber kabels zijn geroemd vanwege hun degelijkheid en duurzaamheid. Daarom zijn het betrouwbare kabels voor uiteenlopende toepassingen. Op basis van nieuwe toepassingen en voortschrijdend inzicht in nieuwe marktontwikkelingen heeft LAPP een nieuwe rubberen kabel ontwikkeld: de H07RN-F ENHANCED VERSION.
In sommige gevallen bij bepaalde toepassingen is de H07RN-F niet toereikend. De beperkte maximale geleidertemperatuur (+60°C) van deze kabel is een nadeel voor de grotere vermogens met betrekking tot de dimensionering. De Enhanced version heeft een maximale geleidertemperatuur van +90°C. De kabel (met dezelfde doorsnede) kan hierdoor meer belast worden. Het temperatuurbereik is drastisch toegenomen aan de onderzijde: tot -40 °C bij flexibel gebruik. In de meeste toepassingen met rubber kabels is het brandgedrag van secundair belang. Maar in het geval van evenementen (light & sound) en theatertechniek staat de brandreactie bovenaan het prioriteitenlijstje. Daarom is de H07RN-F ENHANCED VERSION halogeenvrij met brandvertragende eigenschappen. Een noodzaak in gebouwen waar veel mensen bij elkaar komen.
Ook voor industrieel- en buitengebruik is de kabel enorm verbeterd. We denken wel dat rubber kabels standaard buiten gebruikt mogen worden, maar er zijn grenzen. De prestatie van de H07RN-F is qua ozonbestendigheid gemiddeld en ook de waterbestendigheid van de kabel is slecht. Daarom is er nu de ENHANCED VERSION! Met zijn excellente UV- en ozonbestendigheid en de mogelijkheid om permanent ondergedompeld te worden tot 10 meter diepte is deze kabel een waardige vervanger.
Windenergie
Naast de eerder beschreven toepassingen kan de ENHANCED VERSION ook gebruikt worden in de drip loop van windturbines. De kabel is namelijk getest op zijn
torsiebestendigheid bij een temperatuurbereik tot -40°C volgens TW-2.
Connectiviteit
Het aansluiten van adereindhulzen en kabelschoenen is een bijzonder aandachtspunt, zeker bij grote vermogens. Elke aansluiting is per definitie een onderbreking
in de geleiding en leidt in alle gevallen tot een verhoogde (contact)weerstand. Om de veiligheid te garanderen moeten de thermische gevolgen beperkt worden. Een
goede verkrimping met voldoende contactdruk en een lage overgangsweerstand is de enige remedie.
Aangezien rubber kabels vaak gebruikt worden voor grote vermogens is de link dus snel gelegd. LAPP voorziet in een veilige en duurzame aansluiting van kabelschoenen aan rubberen kabels. De HAR-norm laat een grote variatie toe in diameter, zodat er vaak een grote deviatie is tussen de nominale diameter van de kabelschoenen en de effectieve diameter van de kabels. Dit leidt tot verkrimpingsproblemen. De minimaal opgelegde pull-out force kan dan niet bereikt worden. LAPP onderzoekt en bepaalt de meest optimale krimptechniek om hieraan tegemoet te komen. Meer hierover kunt u zien in de How-To-Video op deze pagina: Krimptechniek.