ÖLFLEX® SERVO ONE CABLE SOLUTIONS
LAPP breidt gamma uit in een opkomende markt: hybride kabels voor servosystemen.
Door stijgende energieprijzen en strenge normeringen neemt de wereldwijde vraag naar energiezuinige motoren steeds meer toe. Verouderde niet-energiezuinige motoren die vervangen moeten worden, maken meer en meer plaats voor servomotoren. Vooral bij hoogdynamische toepassingen. Meer en meer drivefabrikanten gebruiken daarom de zogenaamde ‘1 cable interface’. LAPP was een van de eerste kabelfabrikanten die goedgekeurd was om ‘One Cable Solutions’ (OCS) kabels te maken voor HIPERFACE DSL® van SICK: de ÖLFLEX® SERVO 7DSL.
ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL

Het gamma wordt nu dus verder uitgebreid, niet alleen voor DSL maar ook voor andere OCS systemen (SINAMICS S210, ACURO® link, MOVILINK DDI®, SCS open link, ACOPOS P3).
Dit heeft geleid tot de introductie van de ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL. Door optimalisatie en vereenvoudiging van de kabelsamenstelling, vindt OCS ook toegang tot meerassige robots. Door zijn specifieke opmaak en EMC-afscherming is deze kabel uitermate torsiebestendig. Als klap op de vuurpijl vervolledigt de ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL het drieluik voor alle industriële toepassingen van de Digital Servo Link: statische toepassing, dynamisch in kabelrupsen en hoogdynamisch in robots.
ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS

Een andere toevoeging aan het assortiment is de ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS, een hybride OCS servokabel voor gebruik in kabelrupssystemen. Naast de bestaande uitvoering voor HIPERFACE DSL / SCS open link kan deze kabel ook gebruikt worden voor SINAMICS 210, ACURO® link, MOVILINK en ACOPOS.
De kabel behoort tot onze Extended-Line portfolio en kan daarom ingezet worden in de meest veeleisende en hoogdynamische kabelrupstoepassingen. Kenmerkende eigenschappen van de kabel zijn oliebestendigheid, halogeenvrij, koudeflexibel tot -40°C en UL-Recognized.
Artikelnummer | Articlename |
Basis- eenheid |
Prijs in EUR* (Basisprijs) | |
---|---|---|---|---|
ÖLFLEX SERVO 3D 7DSL 4G0,5+(2x0,25)+(2x2 | ||||
ÖLFLEX SERVO 3D 7DSL 4G1,5+(2x1)+(2x22 A | ||||
ÖLFLEX SERVO 3D 7DSL 4G2,5+(2x1)+(2x22 A |