ÖLFLEX® Voedingskabels en besturingskabels
ÖLFLEX® is het synoniem geworden voor alle voedingskabels en besturingskabels. Onze kabels zijn geschikt voor flexibele installatie en zijn oliebestendig. Bovendien voldoen ze aan de hoogste eisen en zijn ze bestand tegen de meest ruwe omstandigheden.
De eigenschappen van de kabels lopen zeer uiteen afhankelijk van de toepassing waar ze worden ingezet. Waar nodig kunnen de kabels flexibel en oliebestendig zijn. Alle voedingskabels en besturingskabels voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van elektrische en mechanische eigenschappen.
LAPP heeft een uitgebreid assortiment aan stuurstroomkabels. Deze kabels zijn zowel in natte als droge omstandigheden inzetbaar doordat het oliebestendige kabels zijn. Ook voor omgevingen waar elektromagnetische storing aan de orde is zijn deze kabels uitermate geschikt. Een afgeschermde aansluitkabel kan zeker ook gebruikt worden in toepassingen die binnen of buiten opgesteld staan. Een andere veelzijdigheid van deze besturingskabels is dat ze zowel voor vaste als flexibele installatie geschikt zijn. Bij flexibele installatie kun je denken aan voorgeconfectionneerde kabels in kabelrupsen. Aansluitkabels van LAPP zijn in veel gevallen halogeenvrij en voorzien van internationale keurmerken.
Toepassingsgebieden:
- Machinebouw, gereedschappen, installatiebouw en apparatenbouw
- Meettechniek, regeltechniek, verwarmingen en airconditioning
- Windenergie en fotovoltaïsche installaties
- Openbare gebouwen zoals luchthavens, treinstations
- Medische technologie, chemische industrie, compostering en installaties voor de zuivering van rioolwater
- Voedingsmiddelen- en drankenindustrie (Food & Beverage)
- Bouwmachines, voertuigen, landbouwwerktuigen
- Theatertechniek
- Mobiele elektrische apparaten