Kabelrupsen van LAPP

connect-bilder3
E2E CHAIN Easy 3

Basic chain

  • Kabelrupsen van nylon of staal met zeer flexibele kabels, kabelbeschermingsbuizen, hydraulische of pneumatische slangen zonder afsluiting zoals connectoren of flenzen.
E2E CHAIN Standard 3

Core chain

  • Kabelrupsen van nylon of staal met zeer flexibele kabels, kabelbeschermingsbuizen, hydraulische of pneumatische slangen inclusief afsluiting (connectoren, flenzen)
  • Complete kabelrups met systeemgarantie
BILD2 ret frei

Extended chain

  • Kabelrupsen van nylon of staal met zeer flexibele kabels, kabelbeschermingsbuizen, hydraulische of pneumatische slangen inclusief afsluiting (connectoren, flenzen)

Drie varianten kabelrupsen

E2E chain nylon 2

Nylon kabelrupsen

  • Kabelrupsen van nylon (polyamide PA 6) voor zelfdragende, glijdende toepassingen of circulaire toepassingen
  • Voor standaard toepassingen
  • Open of volledig gesloten ontwerp mogelijk
E2E chain steel 3

Stalen kabelrupsen

  • Stalen kabelrupsen (verzinkt of roestvrij) voor zelfdragende, glijdende toepassing of circulaire toepassingen
  • Ideaal voor veeleisende omgevingen (bijvoorbeeld extreem lage of hoge temperaturen, warme chips, etc.)
  • Open of volledig gesloten ontwerp mogelijk
E2E hybrid chain 4

Gecombineerde kabelrupsen

  • Kabelrupsen van gecombineerde materialen (bijvoorbeeld nylon zijbanden met aluminium frames of aluminium deksels, enz.) voor unieke speciale eisen
  • Combinatie van nylon, aluminium of stalen onderdelen die geschikt zijn voor robuste omgevingen en de levensduur van de ketting verhogen, met behoud van optimaal kostenvoordeel
  • Open of volledig gesloten ontwerp mogelijk