Spiraalkabels

Spiraalkabels van hoogwaardige kwaliteit
Voor het produceren van spiraalkabels heeft LAPP door de jaren heen enorm veel kennis ontwikkeld in de dienstverlening op basis van klantbehoeften. Flexibiliteit en duurzaamheid zijn de hoofdfactoren voor toepassingen die langdurig topprestaties moeten leveren. Bovendien is het juiste isolatie- en geleidingsmateriaal van cruciaal belang. Met name wanneer u medische apparatuur of zware aanhangers voor wegtransport moet bekabelen. Uitval van de toepassing is hier geen optie. Daarom zijn met LAPP uw spiraalkabels zeker in goede handen.
Wilt u meer weten over het aanbod van onze spiraalkabels kijk dan zeker even in onze online catalogus.
Kenmerken:
- PUR of rubber buitenmantel voor hoge mechanische belasting
- Uitgerekte spiraallengte tot 3.5x de niet-uitgerekte spiraallengte
- Grote herstelkracht
- Diverse aderdoorsneden van 0,7 tot 2,5 mm2
- Niet-uitgerekte spiraallengtes van > 2,0 m zijn op aanvraag leverbaar