ÖLFLEX® CONNECT SERVO-OPLOSSINGEN VOLGENS SIEMENS®-STANDAARD
Met onze efficiënte servo-oplossingen bieden wij kabels in 3 klassen: Basic Line, Core Line en Extended Line. Alle kabels van de SIEMENS® Servostandaard zijn met onze nieuwe conceptstekker (grootte 1) uitgerust. Die is manipulatievast, omdat de stekker niet zoals bij gebruikelijke stekkers geschroefd, maar geperst wordt. Door een 360 graden schermcontact wordt de EMC-bescherming enorm verbeterd (6db). Daarnaast zorgt de kabelopmaak bij de Core Line – onze efficiënte LAPP variant – voor een deels geautomatiseerd productieproces, dat voor een gelijkblijvend hoge proceskwaliteit zorgt en een wereldwijd uniforme kwaliteitsstandaard garandeert.
Core Line: een slim alternatief
Core Line maakt een toepassingslengte mogelijk tot 35 meter en is daarom een goed alternatief voor assemblage met PVC 6FX-5002 of PUR 6FX-8002:
- PVC 6FX-5002: Statische en dynamische toepassingen met langzaam bewegende kabelrupsen in houtbewerking, verpakkingsmachines
- PUR 6FX-8002: hoogdynamische toepassingen met bewegende kabelrupsen in werktuigmachines
Uw voordelen op een rijtje:
- Meetbaar betere EMC-bescherming (6db) door nieuwe connector
- Semi-geautomatiseerd assemblageproces verzekert wereldwijd consequent hoge kwaliteit
- Manipulatievast door geperste klemring
- Totaaloplossing door aanstaande eigen LAPP regelstekker (nieuwe Booksize Generation)
Verdere bijzonderheden:
- Vibratiebestendig
- Trekontlasting volgens vooraf bepaalde standaard
- IP67