LAPP Mobility presenteert een innovatieve oplader voor huishoudelijke stopcontacten

MOBILITY DOCK bespaart gewicht, ruimte en kosten

Bestuurders van elektrische auto's hebben vaak verschillende soorten oplaadkabels nodig om hun voertuig op te laden bij de stopcontacten die in verschillende gevallen beschikbaar zijn. Er is een eenvoudigere manier: het team van LAPP Mobility GmbH, een LAPP corporate start-up, heeft nu de MOBILITY DOCK ontwikkeld. Een nieuwe, ruimtebesparende oplader die, in combinatie met elk type 2 laadkabel, opladen aan een standaard huishoudelijk stopcontact mogelijk maakt. Dit innovatieve product werd voor het eerst gepresenteerd tijdens de IAA MOBILITY 2021 in München dat afgelopen september plaatsvond.

"De MOBILITY DOCK heeft exact dezelfde functie als een mobiel laadstation én neemt veel minder ruimte in beslag in de kofferbak", aldus Frank Hubbert, managing director van LAPP Mobility GmbH. De communicatie tussen de MOBILITY DOCK en het voertuig vindt plaats via een geïntegreerd besturingsapparaat dat zich in de lader bevindt. Dit stelt de laadstroom in op maximaal 10A en bewaakt tevens ook het laadproces. Hierdoor wordt een laadvermogen tot maximaal 2,3 kW bereikt en wordt de instelling automatisch ingeschakeld. Het apparaat bewaakt zowel de temperatuur van het apparaat als die op het Schuko-stopcontact. Als er een verhoogde temperatuur wordt gedetecteerd op de voedingsconnector, regelt de lader automatisch het laadvermogen om oververhitting te voorkomen. Een andere beschermende functie voor de gebruiker is bewaking van de aardgeleider en de detectie van gelijkstroom- en wisselstroomfouten in de lader. Dit type DC- en AC-fouten worden gedetecteerd en beschermd tot 6mA DC en 30mA AC. De MOBILITY DOCK is CE-conform en ontwikkeld en getest in overeenstemming met de standaard IEC 62752.

Hoe werkt de MOBILITY DOCK?

Om het laadproces te starten, wordt de mode 3-laadkabel in de type 2-aansluiting van de MOBILITY DOCK gestoken. De MOBILITY DOCK wordt vervolgens  met de verbonden laadkabel aangesloten op het Schuko-stopcontact. De status van het apparaat wordt aangeduid met een ledlamp. Alle componenten zijn volledig stabiel en stevig bevestigd. Daarnaast is er een steun geïntegreerd op het apparaat om deze aan de muur te kunnen bevestigen. Deze kan worden ontgrendeld door op een drukknop te drukken. Hierdoor kan de steun nauwkeurig worden afgesteld op de bouwwand. De geplaatste mode 3-oplaadkabel wordt vergrendeld door een mechanisme op de behuizing en kan worden ontgrendeld met behulp van de ontgrendelingshendel aan de achterkant. Dit betekent dat de mode 3-laadkabel heel eenvoudig van de lader kan worden gehaald.

Dankzij het geïntegreerde type 2-stopcontact is de MOBILITY DOCK compatibel met de Europese laadkabelstandaard en kan daarom worden gebruikt op alle elektrische en hybride auto's in Europa. De behuizing van de MOBILITY DOCK is sproeidicht (IP55) en kan vanaf een hoogte van 1 m zeker tegen een stootje. Met een gewicht van ca. 730 gram en een afmeting van 255x135x105 mm zijn de inbouwruimte en het gewicht van de MOBILITY DOCK geoptimaliseerd. Het apparaat kan worden opgeborgen in de kofferbak, laadvloer of in de zijvakken van het voertuig. De dop voor de type 2-aansluiting beschermt de lader ook tegen vervuiling.

Indrukwekkend design

German Design Award nominee 2022

Niet alleen de functionaliteit van de MOBILITY DOCK is indrukwekkend, maar ook het design. Als onderdeel van de wedstrijd voor de German Design Award werd de MOBILITY DOCK door de German Design Council genomineerd in de categorie Excellent Product Design.

Officieel zal de MOBILITY DOCK vanaf maart 2022 beschikbaar zijn en kan het besteld worden in de LAPP MOBILITY online shop - www.lappmobility.lappgroup.com/shop.

Meer informatie is te vinden op www.lappmobility.com