Organisatie
LAPP is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van geïntegreerde oplossingen op het gebied van verbindingstechnologie. Het bedrijf is sinds de oprichting in 1959 in familiebezit en is met het hoofdkantoor gevestigd in Stuttgart. Het middelgrote bedrijf produceert op 18 productielocaties, heeft 44 verkooporganisaties en heeft wereldwijd 4.650 medewerkers in dienst. In 1957 vond de oprichter van het bedrijf, Oskar LAPP, ÖLFLEX® uit, de eerste industrieel geproduceerde flexibele besturingskabel met kleurcodering. Sindsdien produceert LAPP innovatieve connectiviteitsoplossingen voor klanten over de hele wereld. Bij LAPP Benelux in Waalre, Nederland werken 48 mensen.
LAPP staat vooral bekend om haar voedingskabels, hoogflexibele besturingskabels en connectoren. Ook in de divisie Automatisering en Robottechnologieën ontwikkelt het familiebedrijf zich in hoog tempo. De kernmarkten zijn de machine- en installatiebouw, maar ook de levensmiddelenindustrie en e-mobilitysector. LAPP heeft continue meer dan 40.000 producten op voorraad.
Daarnaast staat LAPP bekend om haar maatschappelijke betrokkenheid buiten de regio. De promotie van sociale en sportieve initiatieven en clubs maakt deel uit van de bedrijfstraditie van LAPP. Met een eigen stichting ondersteunt de familie Lapp sinds 1992 ambitieuze onderzoeksprojecten op het gebied van cardiologie.