Kwaliteit

Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij LAPP Benelux. Dankzij hoogwaardige producten, kwaliteitsbewaking en klantgerichte service zijn we in staat we onze klanten betrouwbare en duurzame oplossingen te bieden.

Hoe garanderen wij constante kwaliteit?

Certificeringen
Voor verschillende producten en diensten zijn we gecertificeerd. Certificaten geven immers de absolute zekerheid dat producten volgens relevante standaards en richtlijnen geproduceerd en getest worden.

Kwaliteitsmanagement en ISO 9001
Het doel van kwaliteitsmanagement is om bedrijfs- en productieprocessen te optimaliseren en verder te ontwikkelen naar de noden van de tijd. Kwaliteitsmanagement is allesomvattend en heeft betrekking op alle bedrijfsonderdelen die samen output leveren aan het uiteindelijke resultaat. LAPP Benelux B.V. is sinds 1995 gecertificeerd volgens ISO 9001:2000 en 2018 en sinds 2018 volgens ISO 9001:2015.

Milieumanagementsysteem ISO 14001
Alle productiefaciliteiten van LAPP zijn ISO 14001 gecertificeerd. Dit wereldwijd toegepaste milieumanagementsysteem is de referentie aangaande milieubewust produceren.

KTA 1401 certificaat
Kwaliteitsgarantie voor producten gebruikt in de nucleaire sector.

ATEX certificaat
„ATmosphère EXplosible”, beter bekend als ATEX omvat 2 toepasbare richtlijnen van de EG: de productrichtlijn (economische richtlijn) 94/9/EG en de sociale richtlijn (bedrijfsrichtlijn) 1999/92/EG. Het doel van deze richtlijnen is om personen die in explosiegevaarlijke omgevingen werken, te beschermen. Voor deze gevaarlijke zones hebben we specifieke  producten in het SKINTOP® gamma.

Kwaliteitscontrole
Niet alleen certificeringen en normen zijn voor ons van belang. Onze producten worden systematisch aan doorgedreven controles onderworpen, zowel onze kabels als onze toebehoren. Dit gebeurt met behulp van professioneel testgereedschap onder vastomlijnde testprocedures.

Specifieke certificaten

Indien er klantspecifieke vereisten zijn m.b.t. kwaliteit en certificering, kunnen we op verzoek bovenop onze standaardprocedures bijkomende testen uitvoeren. Vanzelfsprekend leveren we hiervoor ook aparte certificaten af.