Solar

sbu solar-roofsystem

Duurzame energie in het algemeen, en zonne-energie in het bijzonder, heeft de laatste jaren enorm aan populariteit gewonnen. Reden voor de Lapp Groep om zich met kennis van zaken in deze branche te profileren. Als vooruitstrevend bedrijf hebben we op het gebied van kabels en connectoren alle kennis in huis om een select gamma te ontwikkelen dat aan de strenge voorschriften van verschillende beroepsfederaties, standaardiserings- en certificeringsinstanties voldoet.

Met ons gamma kunnen we oplossingen bieden voor de gehele bekabeling en aansluiting van een PV-installatie: van de verbinding van de panelen onderling, over de DC bekabeling naar de omvormer, tot en met de AC zijde van de bestaande installatie.

omslag mag1010 nr2 210x297

Nieuwe PV-normen op komst.

 

Het heeft jaren geduurd, maar nu lijkt het ook in Nederland te gaan gebeuren: een doorbraak van zonne-energie. Om te voorkomen dat de groeimarkt minder bekwame aanbieders aantrekt, kunnen vakkundige PV-installateurs nu worden gecertificeerd door Cito. En hun opleidingen kunnen worden geaccrediteerd door de stichting Kwaliteitsborging Installatiesector. Om inferieure producten van de markt te weren heeft Kiwa een register geopend voor deugdelijke pv-onderdelen. En die kunnen worden getoetst aan steeds meer normen als objectieve maatstaven.


NEN
Lapp Benelux is actief lid van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Samen met haar leden streeft NEC 82 een uniforme omschrijving en hantering van PV-normen na. Onder andere NEN-EN-50548 voor aansluitdozen op PV-modules en NEN-EN-50521 voor solarconnectoren.

Lees hier het hele artikel uit Mag1010.