eMobility 'powered' door LAPP

Rijplezier ontmoet laadplezier: De volledig elektrische BMW i3 premium stadsauto rijdt volledig emissievrij en is uitgerust met een oplaadsysteem van LAPP dat perfect is afgestemd op het autoconcept. LAPP is een full-service leverancier op het gebied van connectiviteitsoplossingen voor elektrische mobiliteit.

Lapp BMW i3-0575 s

Opdracht

De voorwaarde voor een succesvolle toekomst van elektromobiliteit is niet alleen een comfortabele rijervaring. Eenvoudige bediening en goede geschiktheid voor dagelijks gebruik zijn ook belangrijke succesfactoren. Dit geldt met name voor het oplaadproces, dat het tanken in elektrische voertuigen vervangt. Om de laadinfrastructuur zo gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en veilig mogelijk te maken, heeft de autofabrikant BMW uit München de specialisten van LAPP Systems, een dochteronderneming van LAPP - aan boord gehaald.

Lapp BMW i3-0513 s

Oplossing

De BMW i3 biedt een Mode 2 laadsysteem voor standaard huishoudelijke stopcontacten en een snellaadsysteem voor versneld laden, bijvoorbeeld bij openbare oplaadpunten. Het BMW i Wallbox Pure oplaadstation voor de huis- of garagemuur is een andere bijzonder snelle en handige oplaadmogelijkheid.

LAPP Systems heeft zowel de snellaadkabel voor de BMW i3 als de kabel- en aansluitcomponenten voor de BMW i Wallbox Pure ontwikkeld. Daarbij zijn techniek, design, handzaamheid en duurzaamheidsaspecten optimaal afgestemd op het voertuigconcept. Met LAPP HELIX - een speciaal voor elektrische voertuigen ontwikkelde spiraalvormige laadkabel van LAPP - werd het gewicht en de benodigde ruimte tot een minimum beperkt.

De LAPP HELIX-snellaadkabel werd aan BMW ter beschikking gesteld als kant-en-klaar laadsysteem met stekkeraansluiting en koppelingselement. Alle onderdelen zijn optimaal aangepast aan het design DNA van de BMW i3. Als het laadproces is voltooid, rolt de kabel gewoon weer op dankzij zijn herstelkracht en wordt daarom altijd netjes opgeborgen.

Producten

De laadkabel is halogeenvrij, vlamvertragend, oliebestendig en ontworpen voor een temperatuurbereik van -40°C tot +90°C. Hij is verkrijgbaar als driefasige kabel met 20 ampère of als een eenfasige kabel met 32 ampère. Naast de LAPP HELIX is de Mode 3 laadkabel voorzien van een VDE-stekker type 2 en een koppeling. De connector is bijzonder hoogwaardig en robuust omdat hij niet uit twee halve schalen in elkaar wordt geschroefd, maar met behulp van een spuitgietproces wordt vervaardigd.

Succes

LAPP HELIX heeft maar half zoveel materiaal nodig als een opgerolde kabelversie. De kabel weegt ook ongeveer 40 procent minder. De lagere materiaalbehoefte betekent voor BMW een kostenbesparing van 25 procent. Klanten profiteren van een vereenvoudigde afhandeling en een ruimtebesparing tot 60 procent. Dit betekent weer meer opslagruimte. Daarnaast is er een lager energieverbruik en dus een groter bereik.

Lapp BMW i3-0263 s

Klant

Met zijn drie merken BMW, MINI en Rolls-Royce Motor Cars en ongeveer 135.000 medewerkers is de internationaal actieve BMW Group een van de grootste commerciële ondernemingen in Duitsland. Met een jaarlijkse productie van 2,5 miljoen voertuigen in 2018 behoort de in München gevestigde premiumfabrikant tot de 15 grootste autofabrikanten ter wereld.