Geconfectioneerde kabels voor Logimat-opslagtorens

Plaatsbesparend en ongekend praktisch: de Logimat-opslagtorens van SSI Schäfer zijn een echt succes. LAPP levert de kabelrupsen voor elektrische bekabeling die volgens de wens van de klant volledig uitgerust en klaar voor installatie geleverd worden.

Logimat-opslagtorens van SSI Schäfer zijn een schot in de roos. Onder andere dankzij de complete kabelrupsen van LAPP konden de levertijden van twaalf naar vier weken verkort worden.

Ruimte is in een fabriek een schaars goed. Als een onderneming groeit en de productie toeneemt, blijft er naast de productie-installaties en montageplaatsen weinig ruimte over. Vooral de opslagruimte lijdt daaronder. Waar blijven alle werktuigen, meetapparaten, bouwonderdelen en de duizenden andere zaken die dagelijks op de montage- en werkplaatsen gebruikt worden? SSI Schäfer, aanbieder van oplossingen voor intralogistieke producten en systemen uit Siegerland, biedt een geniale oplossing: als de opstelruimte niet groter gemaakt kan worden, wordt er toch gewoon in de hoogte gebouwd? De meeste fabriekshallen zijn hoog, maar de ruimte onder het dak blijft ongebruikt. Zo ontstond zo’n tien jaar geleden het Logimat-concept: opslagliften voor orderpicking tot 24 meter hoog, die volgens de wens van de klant modulair in hoogte en breedte aangepast kunnen worden. In de torens worden schuifladen op elkaar gestapeld, die met een motor opengaan en naar beneden gestuurd worden. In enkele seconden verschijnt het vak met het gewenste deel in het afgifteluik.

Redesign met ondersteuning van LAPP

Omdat goed altijd beter kan, is SSI Schäfer in 2014 met een redesign van de Logimat begonnen. Het voornaamste doel was tijdsbesparing bij de montage. Want als gevolg van de grote vraag is het aantal stuks gewoonweg geëxplodeerd en kon het bedrijf de productie nauwelijks nog bijbenen. „De klanten zijn ongeduldiger geworden. In plaats van dat een bestelling twaalf weken duurde tot de levering, duurt het vandaag nog maar vier weken. En LAPP ondersteunt ons daarbij, als wereldmarktleider voor geïntegreerde verbindingsoplossingen,” zegt Robert Selzer, bedrijfsleider van SSI Schäfer in Hranice.

SSI Schäfer is sinds 2005 klant van LAPP en betrekt voor zijn logistieke oplossingen veel producten uit het LAPP-portfolio. De Logimat werd pas later toegevoegd. In de oudere types van de Logimat werden er al producten van LAPP zoals kabels en connectoren opgenomen. Maar destijds namen medewerkers van SSI Schäfer de confectionering voor eigen rekening. Voor de redesign wilde de producent in eerste instantie ÖLFLEX-kabelsets en kabelrupsen van LAPP aanschaffen, om die dan zelf te assembleren. Maar vanwege de steeds groeiende hoeveelheid werk koos SSI Schäfer toch voor een andere aanpak, en laat de complete confectionering en uitrusting nu verzorgen door LAPP. Ook omdat de verbindingsspecialisten van LAPP met ÖLFLEX CONNECT CHAIN een omvangrijk aanbod voor op maat gemaakte, volledig uitgeruste kabelrupsen in het gamma hebben.

Leverancier en klant tegelijkertijd

Sinds 2018 levert LAPP vanuit zijn fabriek in het Tsjechische Otrokovice kabelrupsen, die al alle connectoren en kabels in de juiste lengte en connectoren in huis hebben. Bij SSI Schäfer wordt de kabelrups alleen nog maar geïnstalleerd, worden de connectoren aangesloten, en klaar. Het gedeelte engineering hebben de LAPP-ingenieurs naar voorkeur van de klant gedaan. De levertijd bij LAPP voor een volledig uitgeruste kabelrups bedraagt zo’n drie weken. Opdat een Logimat tijdig klaar is, produceert LAPP de kant-en-klare kabelsets op voorhand, en daarvoor dienen alle componenten op voorraad te zijn. „Wij produceren de volledige elektro-installatie als kabelconfectie en leveren een systeemoplossing met de grootst mogelijke variabiliteit voor verschillende machineconstructies“, vertelt René Sedlák, bedrijfsleider van LAPP in Tsjechië en daar verantwoordelijk voor het gamma ÖLFLEX® CONNECT CHAIN. „Door de gemeenschappelijke ontwikkeling konden we een op maat gemaakte oplossing aanbieden, die exact aan de eisen van de klant voldoet.“

Overigens: LAPP is niet alleen leverancier voor SSI Schäfer, LAPP is ook klant. De fabriek in Otrokovice heeft een Logimat-toren voor de eigen opslag aangeschaft. „Wij hebben onze eigen toren voor de opslag van losse materialen gekocht, om onze klant een nog snellere en foutloze service te bieden. Met deze investering hebben wij tot 70% opslagruimte uitgespaard“, geeft René Sedlák aan.

Goed voor miljoenen cycli

De kabelrupsen voor de Logimat bevatten ÖLFLEX®-servokabels en UNITRONIC®-datakabels. In totaal worden vijf soorten hoogflexibele kabels voor dynamische toepassingen ingebouwd, die speciaal voor miljoenen cycli in kabelrupsen geconstrueerd zijn. In de grootste Logimat-torens met een hoogte van 24 meter overbrugt de kabelrups een afstand van zo’n twaalf meter. LAPP controleert de rups voor de levering van voor tot achter en verzekert daarmee steeds dezelfde hoge kwaliteit – wat klanten zonder speciale kennis van de verbindingstechniek niet zonder meer kunnen garanderen. „Wij zijn bijna iedere week bij SSI Schäfer en werken goed met de technische afdeling van de klant samen“, aldus Pavla Borovianova, productmanager bij LAPP in Tsjechië.

Een belangrijke eis van de klant en een argument waarom zij voor LAPP kiest, is de UL-certificering voor alle componenten. De Logimat-torens gaan naar alle uithoeken van de wereld, ook naar Noord-Amerika, waar andere normen en standaarden gelden. LAPP, als producent van kabels en verbindingsoplossingen, volgt de strategie zoveel mogelijk van zijn componenten voor alle markten te certificeren. Zo daalt de complexiteit en het aantal onderdelen, want het maakt bij de uitrusting van een installatie niet meer uit in welk land de installatie gebruikt wordt. Vooral bij kabelrupsen zijn er substantiële verschillen tussen Europa en Noord-Amerika. Zo moeten er in een kabelrups voor de Noord-Amerikaanse markt tussen alle kabels een tussenschot zitten. Dat moet de elektrostatische oplading minimaliseren en het ontstaan van branden verhinderen.

Internationaal netwerk

De activiteiten van LAPP rond complete systeemoplossingen kennen een sterke groei. Onder de naam ÖLFLEX® CONNECT bundelt het bedrijf alle mondiale activiteiten van de confectionering inclusief advies aan de klanten. Eén programma hiervan is ÖLFLEX® CONNECT CHAIN, ofwel het aanbod van compleet uitgeruste kabelrupssystemen. Het bedrijf heeft daarvoor zijn internationale netwerk voor de productie van kant-en-klare bekabelingsoplossingen verder uitgebouwd. De standplaats Otrokovice in Tsjechië produceert verbindingssystemen van eenvoudige oplossingen tot complete kabelrupsen voor klanten in heel Europa. Het is een verdere bouwsteen in het internationale productienetwerk met fabrieken in Europa, Azië en de VS.

Om de activiteiten rond systeemoplossing op alle continenten te versterken, heeft LAPP naast meerdere productiestandplaatsen drie competence centra ingericht: LAPP Asia Pacific in Singapore, LAPP USA in New Jersey USA en het Europese competence centrum in Stuttgart. Naast deze competence centra en de productiestandplaats Otrokovice onderhoudt LAPP in Desio (Italië), Nyköping (Zweden), Shanghai (China) en Bangalore (India) filialen, die de nationale markten bedienen. Bovendien dienen alle overige LAPP filialen als directe aanspreekpartner voor de klanten.

De klanten profiteren van individuele oplossingen van de hoogste kwaliteit dankzij het optimale samenspel tussen alle componenten en deskundig advies door LAPP-ingenieurs. „Niemand kent de LAPP-producten zo goed als wij die kennen“, verklaart Georg Stawowy, bestuurder en CTO van LAPP Holding AG. „En wel wereldwijd, met lokale aanspreekpartners en kennis van de lokale markt.“