Kabeltechnologie voor panelenbouw
Bij LAPP begon 60 jaar geleden alles met kabeloplossingen voor de machinebouw – en tot nu toe zijn industriële toepassingen voor ons de kerncompetentie en het favoriete vakgebied gebleven. Montagesnoeren, connectoren, kabelwartels of strip- en kniptangen voor diverse projecten – wanneer u een uitdaging heeft, heeft LAPP de oplossing.
Wanneeer veiligheid voorop staat
Het laatste decennium heeft LAPP zich verder gespecialiseerd in de componenten voor industriële schakel- en verdeelinrichtingen. Dit heeft geleid tot uitbreiding in het gamma van montagesnoeren, patchkabels, connectoren, kabelwartels en tooling dat voor deze toepassingen geschikt is.
De internationale norm IEC60439-1 is sinds 2014 de referentiestandaard voor het testen van laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen. De kwaliteits- en uitvoeringseisen van deze norm zijn ingrijpend aangepast om de warmteontwikkeling in de kasten te definiëren en te beheersen. Voor de bekabeling betekent dit strengere testen op isolatiematerialen in het kader van de hittebestendigheid. Deze structurele veranderingen hebben impact op de berekening van de belastbaarheid van de elektrische circuits en daardoor ook op de selectie en de dimensionering van draad en kabels.
LAPP ontwikkelt en produceert dus kabels, connectoren en wartels. Ons uitgebreide gamma op het gebied van kasten- en paneelbouw reikt van standaard montagesnoeren tot hoogwaardige EMC-wartels. Door onze expertise in kabeltechnologie en ervaring in de meest diverse sectoren kunt u altijd rekenen op een passende oplossing. Om het vereiste veiligheidsniveau te kunnen garanderen, heeft LAPP een compleet gamma aan montagesnoeren en kabelwartels geselecteerd dat uitermate geschikt is voor gebruik in onder andere laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen.
Ook voor de meest complexe projecten bent u bij ons aan het juiste adres. Van het beproefde standaardproduct tot aan voorgeconfectioneerde kabelsystemen op maat. Wij zijn uw partner op het gebied van kabeltechnologie en duurzame systeemoplossingen.
Integratie van Industriële communicatie in besturingskasten
Laagspanning- en verdeelinrichtingen zijn niet alleen voorzien van montagesnoeren. Om een complete aansluiting te realiseren maken ook switches en patchkabels onderdeel uit van een volledige inrichting van een besturingskast. In kantoren, schakelkasten of in hele kleine ruimten beveiligen onze flexibele LAN-kabels gegarandeerd de gegevensverbindingen. De dubbele afscherming, die bestaat uit folieafscherming en koperomvlechting, zorgt ervoor dat onze patchkabels ook inzetbaar zijn in industriële schakelkasten met een lage elektromagnetische interferentie. Bovendien hebben alle LAPP-patchkabeltypes de internationaal geldige veiligheidscertificering van de Underwriters Laboratories (UL). Hierdoor zijn onze ETHERLINE® LAN Cat. 6A patchkabels uitermate geschikt voor gebruik in de Noord-Amerikaanse markt.
Wat kunt u van ons verwachten?
Compromisloze kwaliteit: onze producten zijn gemaakt van hoogwaardige materialen voor maximale betrouwbaarheid en veiligheid.
Consequente productkwaliteit: LAPP heeft wereldwijd gestandaardiseerde en geautomatiseerde productie in eigen productiefaciliteiten.
Verhoogde efficiëntie: u heeft direct toegang tot alle componenten op het gebied van bekabeling, wartels, connectoren en tooling via onze ‘one-stop-shop’ formule
Eenvoudige bestelmogelijkheid: plaats eenvoudig en snel 24/7 uw order via onze e-Shop of EDI. Uiteraard behoort e-mail ook nog steeds tot de mogelijkheden om uw bestelling door te geven.