ÖLFLEX® HEAT 125 C MC

Halogeenvrije, cross-linked kabels voor hoge temperaturen

ÖLFLEX® HEAT 125 C MC - halogeenvrije, afgeschermde stuurstroomkabel met GL certificaat, speciale brandveiligheid, IEC 60332-3, geschikt voor +125°C

  • Verbeterde brandkarakteristieken
  • GL - Germanischer Lloyd-goedkeuring

Geschikt voor gebruik buitenshuis Vlamvertragend Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen Mechanische weerstand Oliebestendig Stoorsignalen Temperatuurbestendig UV-bestendig

CE DNV EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 300/500 V - met kleurcodering
1024400
2 X 0.5 6.8 41 45
1024401
3 G 0.5 7.1 45,5 59
1024407
2 X 0.75 7.2 46 79
1024408
3 G 0.75 7.6 57,9 96
1024409
4 G 0.75 8.4 64 116
1024410
5 G 0.75 9.1 77,4 139
1024415
2 X 1.0 7.4 56 90
1024416
3 G 1.0 8 65,3 104
1024417
4 G 1.0 8.6 78,1 129
1024418
5 G 1.0 9.6 89,4 153
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 450/750 V - met kleurcodering
1024423
2 X 1.5 8.6 65 114
1024424
3 G 1.5 9.1 83 132
1024425
4 G 1.5 10 100 163
1024426
5 G 1.5 11.1 125 200
1024433
2 X 2.5 10 112 157
1024434
3 G 2.5 10.7 146 198
1024435
4 G 2.5 11.6 167 236
1024436
5 G 2.5 12.9 200 287
1024441
4 G 4.0 13.7 237 317
1024446
4 G 6.0 15.1 318 404
1024451
4 G 10.0 19.3 558 669
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 300/500 V - Zwart met witte nummers
1024480
2 X 0.75 7.2 46 79
1024481
3 X 0.75 7.6 57,9 96
1024482
4 X 0.75 8.4 64 116
1024411
7 G 0.75 10 102 186
1024483
7 X 0.75 10 102 186
1024412
12 G 0.75 13.4 177 219
1024484
2 X 1.0 7.4 56 90
1024485
3 X 1.0 8 65,3 104
1024419
7 G 1.0 10.3 113,3 211
1024420
12 G 1.0 14 188,1 266
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 450/750 V - Zwart met witte nummers
1024486
2 X 1.5 8.6 65 114
1024487
4 X 1.5 10 100 163
1024427
7 G 1.5 12 149 273
1024488
7 X 1.5 12 149 273
1024428
12 G 1.5 16.3 280 371
1024489
3 X 2.5 10.7 146 198
1024490
4 X 2.5 11.6 167 236
1024437
7 G 2.5 14.4 288 385
1024438
12 G 2.5 19.3 477,3 569

Voordelen

  • Veiligheid voor mens en omgeving
  • Minder vlamverspreiding en verlaging van de concentratie en giftigheid van rookgassen bij brand
  • Minimaliseert de schade aan gebouwen en apparatuur veroorzaakt door de vorming van giftige zure gassen bij brand
  • Gecertificeerd voor maritieme toepassingen
  • Gevlochten koperafscherming tegen elektromagnetische interferentie

Toepassing

  • Voor buitengebruik
  • Voor de bedrading resp. de aansluiting van lampen, verwarmingsapparatuur, schakelinstallaties en verdelers in machine-, installatie- en apparatenbouw
  • Voor gebruik in verkeerssystemen
  • Spoelwikkeling, electromagneten, pompen, electrische toepassingen
  • Warmtebehandelingsinstallaties, spuitgieten, verwarmings- en koeltechnologie

Bijzonderheden

  • Brandgedrag:- Halogeenvrij (IEC 60754-1)- Geen corrosieve gassen (IEC 60754-2)- Lage rookdichtheid (IEC 61034-2)- Vlamvertragend (IEC 60332-1-2,NF C 32-070 (C1) en NF-F 16-101 (Class C))- Lage giftigheid (EN 50305)
  • Geen vlamverspreiding volgens IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 en IEC 60332-3-25 (vlamverspreiding op verticale kabelbundel)
  • Oliebestendig overeenkomstig IEC 60227-1 (ST9) en EN 50264-1 (EM104)
  • UV-bestendig volgens ISO 4892-2
  • Ozonbestendig volgens EN 50396

Normreferentie en keurmerken

  • GL - Germanischer Lloyd-goedkeuring
  • Gebaseerd op EN 50525-3-21 en EN 50525-3-41

Opmaak

  • Fijndradige litzen van vertind koper
  • Aderisolatie: cross-linked copolymeer
  • Aders in lagen samengeslagen
  • Gevlochten koperafscherming
  • Buitenmantel: cross-linked copolymeer, zwart

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Kleurcodering overeenkomstig VDE 0293-308 (Appendix T9) of zwart met witte nummers
  • Zie onderstaande tabel

Specifieke isolatieweerstand

  • >2 TOhm x cm

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens VDE 0295,
    klasse 5/IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 5 x buitendiameter

Nominale spanning

  • Tot max. 1,0 mm² U0/U 300/500 V
    Vanaf 1,5mm² U0/U 450/750 V
  • 0,6/1kV vanaf 1,5 mm² voor vaste en beschermde installatie

Testspanning

  • C/C 4000 V, C/S 2500 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
  • X = zonder groen-geel

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -35 °C tot +120 °C
  • Vaste installatie: -55°C tot +125°C, kortstondig (3.000u): tot +145°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.