SILVYN® FCL

SILVYN® FCL - slanghouder voor SILVYN® FPAS

Halogeenvrij Maximale bescherming tegen vibratie Mechanische weerstand Montagetijd Robuust Betrouwbaar Temperatuurbestendig

CE

Artikelnummer Nominale afmeting Bevestigingsgat Ø (mm) Geschikt voor SILVYN® FPAS Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® FCL zwart
55506905
10 5 10 10
55506915
13 5 13 10
55506925
16 5 16 10
55506985
18 6 18 10
55507405
20 6 20 10
55506935
21 6 21 10
55507415
25 6 25 10
55506945
28 6 28 10
55506954 32 6 32 10
55506955
34 6 34 10
55506965
42 6 42 10
55506975
54 6 54 10
SILVYN® FCL grijs
55506900
10 5 10 10
55506910
13 5 13 10
55506920
16 5 16 10
55506980
18 6 18 10
55507400
20 6 20 10
55506930
21 6 21 10
55507410
25 6 25 10
55506940
28 6 28 10
55506949 32 6 32 10
55506950
34 6 34 10
55506960
42 6 42 10
55506970
54 6 54 10

Voordelen

  • Snelle montage
  • Gemakkelijk te demonteren
  • Hoge mechanische sterkte
  • Slang hangt niet door
  • Geen losse onderdelen

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® FPAS
  • Bevestiging van slangen in een machine

Bijzonderheden

  • Demonteerbaar met een schroevendraaier
  • Slanghouder uit één stuk

Opmaak

  • Slanghouder uit één stuk met bevestigingsgat

Opmerking

  • UV- en weerbestendig

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving : bevestigingshouder kabelbeschermslang
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Houder voor beschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 6.0 Class-Description: Houder voor beschermslangen

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7031)
    Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • PA66
    Halogeenvrij

Temperatuurbereik

  • -50°C tot +135°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.