SILVYN® MAXI PA

SILVYN® MAXI PA is een parallel geribde slang met grote diameter

Goede chemische bestendigheid Halogeenvrij Robuust

CE cRUus

Artikelnummer Nominale afmeting ID x OD mm Buigradius (mm) Geschikt voor SILVYN® AFG-PA/AFW-PA VE ring (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® MAXI PA grijs
61791150
70 66.5 x 79.2 170 70 10
61791160
95 91 x 106 225 95 10
SILVYN® MAXI PA zwart
61791155
70 66.5 x 79.2 170 70 10
61791165
95 91 x 106 225 95 10

Voordelen

  • Vormstabiel
  • Flexibel
  • Drukbestendig

Toepassing

  • Machinebouw
  • Nutsbedrijven
  • Bewegende toepassingen
  • Buitengebruik

Bijzonderheden

  • Halogeen- en cadmiumvrij
  • Slijtvast
  • Verhoogd bestand tegen olie, benzine en andere chemicaliën

Normreferentie en keurmerken

  • UL filenummer E308201

Opmaak

  • Dikwandige geribbelde polyamide 6 slang

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: kunststof geribde kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang

Op aanvraag:

  • Beschikbaar in PA 12

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7001)
    Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • PA 6
    Halogeenvrij
  • Brandgedrag volgens UL 94HB

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +115°C
    kortstondig +150°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.