ÖLFLEX® SPIRAL 540 P

Robuuste, halogeenvrije PUR spiraalkabel met grote herstelkracht

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P - PUR spiraalkabel robuust en met hoge herstelkracht, halogeenvrije en oliebestendige stuurstroomkabel voor machineconstructie

  • Grote herstelkracht
  • Halogeenvrij
  • Spanningsklasse vanaf 1,5 mm²
    : 450/750 V

Geschikt voor gebruik buitenshuis Goede chemische bestendigheid Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen Mechanische weerstand Oliebestendig

CE EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Spiraallengte, uitgerekt (mm) Spiraallengte, niet-uitgerekt (mm) Kabeldiameter (mm) Spiraalbuitendiameter (mm) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
U0/U: 300/500 V
73220107
2 X 0.75 1000 300 6,6 23
73220108
2 X 0.75 2000 600 6,6 23
73220109
2 X 0.75 3500 1000 6,6 23
73220110
2 X 0.75 5000 1500 6,6 23
73220111
3 G 0.75 1000 300 7 24
73220112
3 G 0.75 2000 600 7 24
73220113
3 G 0.75 3500 1000 7 24
73220114
3 G 0.75 5000 1500 7 24
71220115
4 G 0.75 1000 300 7,6 29
71220116
4 G 0.75 2000 600 7,6 29
71220117
4 G 0.75 3500 1000 7,6 29
71220118
4 G 0.75 5000 1500 7,6 29
71220119
5 G 0.75 1000 300 8,5 31
71220120
5 G 0.75 2000 600 8,5 31
71220121
5 G 0.75 3500 1000 8,5 31
71220122
5 G 0.75 5000 1500 8,5 31
73220123
2 X 1.0 1000 300 7 24
73220124
2 X 1.0 2000 600 7 24
73220125
2 X 1.0 3500 1000 7 24
73220126
2 X 1.0 5000 1500 7 24
73220127
3 G 1.0 1000 300 7,4 29
73220128
3 G 1.0 2000 600 7,4 29
73220129
3 G 1.0 3500 1000 7,4 29
73220130
3 G 1.0 5000 1500 7,4 29
71220131
4 G 1.0 1000 300 8,2 30
71220132
4 G 1.0 2000 600 8,2 30
71220133
4 G 1.0 3500 1000 8,2 30
71220134
4 G 1.0 5000 1500 8,2 30
71220135
5 G 1.0 1000 300 9 32
71220136
5 G 1.0 2000 600 9 32
71220137
5 G 1.0 3500 1000 9 32
71220138
5 G 1.0 5000 1500 9 32
73220139
7 G 1.0 1000 350 10,9 40
73220140
7 G 1.0 2000 700 10,9 40
73220141
7 G 1.0 3500 1200 10,9 40
73220142
7 G 1.0 5000 1700 10,9 40
U0/U: 450/750 V
73220143
2 X 1.5 1000 300 8,4 31
73220144
2 X 1.5 2000 600 8,4 31
73220145
2 X 1.5 3500 1000 8,4 31
73220146
2 X 1.5 5000 1500 8,4 31
73220147
3 G 1.5 1000 300 8,9 32
73220148
3 G 1.5 2000 600 8,9 32
73220149
3 G 1.5 3500 1000 8,9 32
73220150
3 G 1.5 5000 1500 8,9 32
71220151
5 G 1.5 1000 350 10,9 40
71220152
5 G 1.5 2000 700 10,9 40
71220153
5 G 1.5 3500 1200 10,9 40
71220154
5 G 1.5 5000 1700 10,9 40
73220155
7 G 1.5 1000 350 13,5 52
73220156
7 G 1.5 2000 700 13,5 52
73220157
7 G 1.5 3500 1200 13,5 52
73220158
7 G 1.5 5000 1700 13,5 52
73220159
3 G 2.5 1000 350 10,6 40
73220160
3 G 2.5 2000 700 10,6 40
73220161
3 G 2.5 3500 1200 10,6 40
73220162
3 G 2.5 5000 1700 10,6 40
71220163
5 G 2.5 1000 350 13,4 51
71220164
5 G 2.5 2000 700 13,4 51
71220165
5 G 2.5 3500 1200 13,4 51
71220166
5 G 2.5 5000 1700 13,4 51

Voordelen

  • Kan tot 3,5 x de niet-uitgerekte spiraallengte bereiken
  • De kleur van de buitenmantel verhoogt de veiligheid en de visuele waarneming
  • Duurzame kabel voor gebruik bij zware omstandigheden dankzij robuuste PUR mantel
  • Bestand tegen smeermiddelen op basis van minerale oliën, zuren, alkalische oplossingen en andere chemische stoffen
  • Toepasbaar bij groot temperatuurbereik in zware klimatologische omgevingen

Toepassing

  • Zware omstandigheden
  • Machinebouw
  • Bouwsector
  • Medische apparatuur
  • In vochtige ruimtes binnen of buiten

Bijzonderheden

  • Halogeenvrij
  • Goede weerstand van de buitenmantel tegen snijden en slijtage door afschuren
  • Hoge bestendigheid tegen olie, lage temperaturen, microben en hydrolyse
  • Flexibel tot -30°C

Opmaak

  • Litzen van vertinde koperdraden
  • TPE aderisolatie
  • Buitenmantel gemaakt van speciaal polyurethaan
  • Lengte van de rechte stukken: 1e stuk = 200 mm, 2e stuk = 600 mm
  • Uitvoeringen zonder de verplichte LAPP-benaming, maar andere vaste lengtes, vormen en lengtes van de uiteinden zijn op aanvraag beschikbaar

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Spiralized cable

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
  • ETIM 6.0 Class-Description: Spiraalkabel

Geleideridentificatie

  • Tot max. 5 aders: kleurcodering volgens VDE 0293-308, zie tabel T9
  • Vanaf 6 aders: zwart met witte nummers

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Nominale spanning

  • 0,75 - 1 mm²: U0/U: 300/500 Vac
  • Vanaf 1,5 mm ²: U0/U = 450/750 Vac

Testspanning

  • 3000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
  • X = zonder groen-geel

Temperatuurbereik

  • Flexibel gebruik: -30°C +50°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Uitvoeringen zonder de verplichte LAPP-benaming, maar andere vaste lengtes, vormen en lengtes van de uiteinden zijn op aanvraag beschikbaar