SKINTOP® BS-M METAAL / SKINTOP® BSR-M METAAL

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL, duurzame kabelwartels met permanente bescherming tegen buiten onder hoge mechanische belasting

Duurzame knikbescherming bij hoge mechanische belasting

Goede chemische bestendigheid Groot klembereik Optimale trekontlasting Robuust Zuurbestendig Betrouwbaar Temperatuurbestendig

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm Schroefdraadlengte, D (mm) SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® BS-M METAAL
53806759
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 6,5 16 65.0 25
53806760
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 7 20 79.0 25
53806761
M 20 x 1,5 7 - 13.0 8,5 24 95.0 25
53806762
M 25 x 1,5 9 - 17.0 8 29 109.0 25
SKINTOP® BSR-M METAAL
53806769
M 12 x 1,5 1 - 5.0 6,5 16 65.0 25
53806770
M 16 x 1,5 2 - 7.0 7 20 79.0 25
53806771
M 20 x 1,5 5 - 10.0 8,5 24 95.0 25
53806772
M 25 x 1,5 6 - 13.0 8 29 109.0 25

Voordelen

  • Hoge mechanische belastbaarheid
  • Lange levensduur
  • Optimale trekontlasting
  • Groot, variabel klembereik
  • Maximale betrouwbaarheid

Toepassing

  • In omgevingen waar mechanische stabiliteit cruciaal is
  • Bouwwerven
  • Bouwplaatsen
  • Machine- en apparatenbouw
  • Meest voorkomende toepassingen
    - Staal- en glasfabrieken
    - Cement- en keramiekfabrieken
    - Gieterijen
    - Scheepsbouw
    - Bouw van ovens

Normreferentie en keurmerken

  • Aangesloten kabels aan bewegende apparaten en machines dienen volgens VDE 0700-1 tegen overmatige buiging beschermd te worden

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • M32 x 1,5 op aanvraag

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en
    draaimomenten,
    zie T21

Materiaal

  • Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide afdichting: CR O-ring: NBR
  • Spiraalveren van roestvrij staal

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Temperatuurbereik

  • Dynamisch: -25 °C tot +100 °C
  • Statisch: -40 °C tot +100 °C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.