SKINTOP® STR-M

SKINTOP® STR-M, toegenomen oliebestendige kunststof kabelwartel met permanente trilbescherming reductie afdichtingsinzetstuk

Met IP69-goedkeuring! Geteste bedrijfsveiligheid ook bij het intensief reinigen van machines en installaties met hogedrukreiniger en heet water!

Groot klembereik Maximale bescherming tegen vibratie Mechanische weerstand Montagetijd Optimale trekontlasting Temperatuurbestendig Groot aantal keurmerken

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Schroefdraadlengte, D (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® STR-M zilvergrijs
53111100
M 12 x 1,5 2 - 5 15 30.0 8 100
53111110
M 16 x 1,5 3,5 - 7 19 34.0 8 100
53111120
M 20 x 1,5 4 - 10 25 37.0 9 100
53111130
M 25 x 1,5 5 - 13 30 40.0 10 50
53111140
M 32 x 1,5 6 - 15 36 47.0 10 25
53111150
M 40 x 1,5 9 - 23 46 52.0 10 10
53111160
M 50 x 1,5 24 - 29 55 62.0 12 5
53111170
M 63 x 1,5 28 - 39 66 71.0 12 5
SKINTOP® STR-M zwart
53111300
M 12 x 1,5 2 - 5 15 30.0 8 100
53111310
M 16 x 1,5 3,5 - 7 19 34.0 8 100
53111320
M 20 x 1,5 4 - 10 25 37.0 9 100
53111330
M 25 x 1,5 5 - 13 30 40.0 10 50
53111340
M 32 x 1,5 6 - 15 36 47.0 10 25
53111350
M 40 x 1,5 9 - 23 46 52.0 10 10
53111360
M 50 x 1,5 24 - 29 55 62.0 12 5
53111370
M 63 x 1,5 28 - 39 66 71.0 12 5
SKINTOP® STR-M lichtgrijs
53111500
M 12 x 1,5 2 - 5 15 30.0 8 100
53111510
M 16 x 1,5 3,5 - 7 19 34.0 8 100
53111520
M 20 x 1,5 4 - 10 25 37.0 9 100
53111530
M 25 x 1,5 5 - 13 30 40.0 10 50
53111540
M 32 x 1,5 6 - 15 36 47.0 10 25
53111550
M 40 x 1,5 9 - 23 46 52.0 10 10
53111560
M 50 x 1,5 24 - 29 55 62.0 12 5
53111570
M 63 x 1,5 28 - 39 66 71.0 12 5
SKINTOP® STR M ISO zilvergrijs (met lange metrische schroefdraad)
53017110
M 16 x 1,5 ISO 2 - 6 19 40.0 12 100
53017130
M 20 x 1,5 ISO 4 - 9 24 45.0 13 100
53017140
M 25 x 1,5 ISO 6 - 12 27 47.0 13 50
SKINTOP® STR M ISO zwart (met lange metrische schroefdraad)
53017310
M 16 x 1,5 ISO 2 - 6 19 40.0 12 100
53017330
M 20 x 1,5 ISO 4 - 9 24 45.0 13 100
53017340
M 25 x 1,5 ISO 6 - 12 27 47.0 13 50

Voordelen

  • Hoge oliebestendigheid voor maximale betrouwbaarheid
  • Grote trillingsbestendigheid
  • Groot, variabel klembereik
  • Optimale trekontlasting
  • Verschillende accessoires (bijv. binnenwerken voor meerdere kabels)

Toepassing

  • Met gereduceerde afdichting voor dunnere kabels

Normreferentie en keurmerken

  • UL File Nr. E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • SKINTOP® ST(R) M ISO-uitvoeringen hebben een extra-lange schroefdraad
  • SKINTOP® ST(R) M ISO-uitvoeringen met extra-lange schroefdraad, zie tabel, zonder DNV-keurmerk

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en
    draaimomenten,
    zie T21
  • Maten M 40 x 1,5 tot M 63 x 1,5 met O-ring

Geleverde kleur

  • Zilvergrijs (RAL 7001)
    Lichtgrijs (RAL 7035)
    Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • Materiaal: Polyamide
    Afdichting: CR

Testen

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Veiligheidsklasse

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Temperatuurbereik

  • Statisch: -40°C tot +100°C
  • Dynamisch: -20 °C tot +100 °C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.