FIPLOCK® PA6

Flexibel, gegolfd kabelbeschermslangsysteem in gesloten uitvoering

Hazard Level: HL 3

Rail Goede chemische bestendigheid Vlamvertragend Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen Montagetijd Lichtgewicht Oliebestendig UV-bestendig Waterdicht

CE

Artikelnummer Nominale afmeting ID x OD mm Buigradius (mm) Passend bij FIPLOCK ® ONE serie Kleur VE ring (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Standaard gewichtsversie (gesloten)
61803908
7 6.2 x 10.0 15 12 x 1,5 zwart 50
61803909
10 9.6 x 12.8 20 12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5 zwart 50
61803910
12 12.0 x 15.7 30 16 x 1,5/20 x 1,5 zwart 50
61803911
17 16.1 x 21.1 35 20 x 1,5/25 x 1,5 zwart 50
61803912
23 22.0 x 28.4 40 25 x 1,5/32 x 1,5 zwart 50
61803913
29 28.3 x 34.5 50 32 x 1,5/40 x 1,5 zwart 50
61803914
36 35.8 x 42.2 55 40 x 1,5/50 x 1,5 zwart 25
61803915
48 46.7 x 53.8 65 50 x 1,5/63 x 1,5 zwart 25
61803916
56 56.3 x 67.2 100 - zwart 25
61803917
70 67.2 x 79.6 130 - zwart 25
61803918
95 91.3 x 106.0 170 - zwart 10
61803919
125 126.5 x 146.5 380 - zwart 10
61803920
7 6.2 x 10.0 15 12 x 1,5 grijs 50
61803921
10 9.6 x 12.8 20 12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5 grijs 50
61803922
12 12.0 x 15.7 30 16 x 1,5/20 x 1,5 grijs 50
61803923
17 16.1 x 21.1 35 20 x 1,5/25 x 1,5 grijs 50
61803924
23 22.0 x 28.4 40 25 x 1,5/32 x 1,5 grijs 50
61803925
29 28.3 x 34.5 50 32 x 1,5/40 x 1,5 grijs 50
61803926
36 35.8 x 42.2 55 40 x 1,5/50 x 1,5 grijs 25
61803927
48 46.7 x 53.8 65 50 x 1,5/63 x 1,5 grijs 25
61803928
56 56.3 x 67.2 100 - grijs 25
61803929
70 67.2 x 79.6 130 - grijs 25
61803930
95 91.3 x 106.0 170 - grijs 10
61803931
125 126.5 x 146.5 380 - grijs 10
Uitvoering voor zware taken (gesloten)
61803932
17 16.1 x 21.1 35 20 x 1,5/25 x 1,5 zwart 50
61803933
23 22.0 x 28.5 45 25 x 1,5/32 x 1,5 zwart 50
61803934
29 28.3 x 34.7 55 32 x 1,5/40 x 1,5 zwart 50
61803935
36 35.8 x 42.3 60 40 x 1,5/50 x 1,5 zwart 25
61803936
48 46.7 x 54.2 70 50 x 1,5/63 x 1,5 zwart 25
61803937
17 16.1 x 21.1 35 20 x 1,5/25 x 1,5 grijs 50
61803938
23 22.0 x 28.5 45 25 x 1,5/32 x 1,5 grijs 50
61803939
29 28.3 x 34.7 55 32 x 1,5/40 x 1,5 grijs 50
61803940
36 35.8 x 42.3 60 40 x 1,5/50 x 1,5 grijs 25
61803941
48 46.7 x 54.2 70 50 x 1,5/63 x 1,5 grijs 25
Deelbare versie
61803942
7 6.3 x 10.0 25 - zwart -
61803943
10 8.8 x 13.5 30 - zwart -
61803944
11 11.0 x 16.1 30 - zwart -
61803945
14 13.2 x 18.7 35 - zwart -
61803946
16 16.0 x 21.5 40 - zwart -
61803947
20 20.2 x 25.7 50 - zwart -
61803948
23 23.9 x 31.3 60 - zwart -
61803949
29 27.3 x 35.5 110 - zwart -
61803950
37 32.5 x 43.2 135 - zwart -
61803951
45 43.1 x 54.2 140 - zwart -

Voordelen

  • Het flexibele buisontwerp zijn kleine buigradiussen mogelijk. Een ideale oplossing voor ruimtebesparend installeren op plaatsen waar de ruimte beperkt is, in droge en vochtige binnenruimten alsook toepassingen buitenshuis
  • Robuuste uitvoering
  • Flexibel
  • Vormstabiel

Toepassing

  • Voor gebruik in railvoertuigen en bussen, voor vaste installatie en voor toepassingen waarbij in zekere mate met bewegingen rekening moet worden gehouden
  • Spoorwegtechnologie
  • Apparatuur voor openbaar vervoer

Bijzonderheden

  • Lage rookdichtheid
  • Zelfdovend, druipt niet
  • Halogeenvrij
  • Verhoogd bestand tegen olie, benzine en andere chemicaliën
  • Goede weer- en UV-bestendigheid

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: kunststof geribde kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7011)
    Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • PA 6
    Siliconenvrij
    Halogeenvrij
    Brandgedrag volgens UL 94V-0

Temperatuurbereik

  • -45°C tot +120°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.