ETHERLINE® PN Cat.5 FD

Hoogflexibele toepassing

Industriële ethernetkabel cat.5 voor hoog flexibel gebruik, voor PROFINET toepassingen type C; design 2x2xAWG22/7 UL-goedgekeurd

  • Hoogflexibele toepassing
  • Voor PROFINET-toepassing type C
  • Cat.5-prestaties

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Halogeenvrij Kabelrups

CULUS cRUus PROFINET EtherNetIP

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal paren en AWG per geleider Aderdiameter in mm Buitendiameter mm J_1NVGW Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
2170894
ETHERLINE® FD P FC CAT.5 2 x 2 x AWG22/7 1,5 6.5 31,3 61

Voordelen

  • Voor gebruik in droge of vochtige ruimtes
  • EMC-afscherming
  • Geschikt voor industrieel ethernet in zware industriële omgevingen
  • 2-paar: 10/100 Mbit/s voor Industrieel Ethernet

Toepassing

  • Kabelrupstoepassingen
  • Bekabeling van machines, apparaten, installaties en schakelkasten
  • geschikt voor EtherCAT en EtherNet/IP-toepassingen

Bijzonderheden

  • PUR buitenmantel is zeer goed bestand tegen minerale oliën en slijtvast
  • Geoptimaliseerde kabelconstructie voor gebruik in kabelrupsen

Normreferentie en keurmerken

  • UL/CSA type CMX (UL 444)
  • Vlamvertragend volgens UL VW1/CSA FT1
  • Halogeenvrij volgens VDE 0472-815

Opmaak

  • Fijndradige litzen van blank koper
  • Star quad
  • PROFINET kleurcodering
  • Binnenmantel: thermoplastisch copolymeer (FRNC)
  • Plastic gelamineerde omwikkeling met volledig gevlochten koperen en aluminiumfolie-afscherming
  • PUR buitenmantel, halogeenvrij
  • Kleur: groen (op basis van RAL 6018)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Maximale bedrijfsspanning

  • (niet voor voedingsdoeleinden) 125 V

Minimale buigradius

  • 8 x buitendiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 700 V
  • Ader/afscherming: 700 V

Karakteristieke impedantie

  • Nom. 100 Ω conform IEC 61156-5

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -30°C tot +70°C
  • Flexibel: -20°C tot +60°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • PROFINET® is een geregistreerd handelsmerk van de PNO (PROFIBUS gebruikersorganisatie)
  • Gedetailleerde informatiebladen zijn op aanvraag leverbaar. Geef a.u.b. het type en de afmetingen op van de gewenste kabel.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.