ETHERLINE® LAN 200 Cat.5e

Ethernetkabel van de categorie 5e, klasse D - gecontroleerd tot 200 MHz

Datakabel van de categorie 5e, klasse D - gecontroleerd tot 200 MHz

CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr

Vlamvertragend Halogeenvrij Stoorsignalen

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal paren en AWG per geleider Aderdiameter in mm Buitendiameter mm Kleur Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
PVC
2170950
ETHERLINE® LAN Cat.5e U/UTP 4x2xAWG24 4 x 2 x AWG24/1 0,9 5.1 grijs 17 32
2170951
ETHERLINE LAN Cat.5e SF/UTP 4x2xAWG24 4 x 2 x AWG24/1 1,05 6.3 grijs 28 46
LSZH
2170952
ETHERLINE LAN Cat.5e F/UTP 4x2xAWG24 LSZH 4 x 2 x AWG24/1 1,05 6.3 oranje 18 40
2170953
ETHERLINE LAN Cat.5e SF/UTP 4x2xAWG24 LSZH 4 x 2 x AWG24/1 1,05 6.4 oranje 28 46

Voordelen

  • LAN-kabels voor structurele bekabeling volgens EN 50173 en ISO/IEC 11801

Toepassing

  • In ruimtes waar veel werkstations staan, bijv. PC's in commerciële gebouwen
  • Voor de bedrading van kantoor-, administratie- en ontwikkelingsgebouwen in het tertiaire bereik (etagebedrading).
  • De segmentlengte in de tertiaire omgeving mag de
    100 m niet overschrijden volgens ISO/
    IEC 11801 en EN 501733 (90 meter in kabelgoot + 10 meter als kabel in kantoorruimte)

Bijzonderheden

  • Overdracht van digitale en analoge gegevenssignalen
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T
  • Vlamvertragend conform IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

  • LAN-kabels Cat.5e van Lapp Kabel voor"Structurele bekabelingssystemen" volgens EIA/TIA-568 en TSB36, ISO/IEC 11801 of EN 50173 (Klasse D).

Opmaak

  • Massieve geleider 4x2xAWG24/1
  • U/UTP: geen globale - en paarafscherming
  • F/UTP: globale folie-afscherming
  • SF/UTP: vertinde koperomvlechting en gelamineerde aluminiumfolie als globale afscherming
  • Buitenmantel van PVC (grijs RAL 7035) of LSZH (oranje RAL 2003) uitvoering

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 4 x D
  • Tijdens installatie: 8 x buitendiameter

Karakteristieke impedantie

  • 100 Ω ± 15%

Temperatuurbereik

  • Tijdens installatie: 0°C tot +50°C
  • Vast geïnstalleerd: -20°C tot +60°C

  • Verpakkingsformaat: haspel
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.