ÖLFLEX® 120 CH

Afgeschermde halogeenvrije koudebestendige stuurstroomkabel

  • Flexibel bij temperaturen tot -25°C
  • EMC-conform
  • Andere maten op aanvraag

Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen

CE

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
ÖLFLEX® 120 CH U0/U: 300/500 V
1022902
2 X 1.5 8.5 65 113
1022303
3 G 1.5 8.9 83 131
1022304
4 G 1.5 9.6 100 158
1022305
5 G 1.5 10.3 125 182
1022307
7 G 1.5 11.3 196 230
1022312
12 G 1.5 14.8 280 383
1022318
18 G 1.5 17.2 389 525
1022325
25 G 1.5 20.1 535 727
1022403
3 G 2.5 10.3 146 186
1022404
4 G 2.5 11.3 167 226
1022405
5 G 2.5 12.6 200 275
1022407
7 G 2.5 13.9 288 361
1022504
4 G 4.0 13.4 237 337
1022604
4 G 6.0 15.8 318 474

Toepassing

  • Openbare gebouwen
  • Luchthaven, treinstation
  • Installatietechniek
    Industriële machines
    HVAC
  • Voornamelijk waar mensen, dieren en kostbare voorwerpen blootgesteld zijn aan hoge brandrisico's
  • In EMC-gevoelige omgevingen
    (electromagnetische compatibiliteit)

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
    (vlamverspreiding op één enkele kabel)
  • Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
    (hoeveelheid halogeen zuurgas)
    Corrosiviteit verbrandingsgassen volgens IEC 60754-2 (zuurtegraad)
  • Flexibel tot -25°C
  • Hoge afschermingsgraad
    lage transferimpedantie
    (max. 250 Ohm/km bij 30 MHz)

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op EN 50525-2-51

Opmaak

  • Fijndradige litzen van blank koper
  • Halogeenvrije aderisolatie
  • Halogeenvrije binnenmantel, grijs
  • Gevlochten koperafscherming
  • Ommanteling: Halogeenvrije speciale mix grijs (soortgelijk aan RAL 7001)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Zwart met witte nummers volgens VDE 0293-1

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens VDE 0295,
    klasse 5/IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 20 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 6 x buitendiameter

Nominale spanning

  • U0/U: 300/500 V

Testspanning

  • 4000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
  • X = zonder groen-geel

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -25°C tot +70°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.