ÖLFLEX® 120 H

Halogeenvrije koudebestendige stuurstroomkabel

  • Flexibel bij temperaturen tot -25°C
  • Andere maten op aanvraag

Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen

CE

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
ÖLFLEX® 120 H U0/U: 300/500 V
1021902
2 X 1.5 6.3 29 63
1021303 3 G 1.5 6.7 43 79
1021304
4 G 1.5 7.2 58 98
1021305
5 G 1.5 8.1 72 120
1021307
7 G 1.5 8.9 101 158
1021312
12 G 1.5 12 173 265
1021318
18 G 1.5 14.4 259 388
1021325
25 G 1.5 16.9 360 535
1021403
3 G 2.5 8.1 72 124
1021404
4 G 2.5 8.9 96 154
1021405
5 G 2.5 10 120 189
1021407
7 G 2.5 11.1 168 254
1021412
12 G 2.5 14.8 288 425
1021504
4 G 4.0 10.8 154 236
1021604
4 G 6.0 13 230 350

Toepassing

  • Openbare gebouwen
  • Luchthaven, treinstation
  • Installatietechniek
    Industriële machines
    HVAC
  • Voornamelijk waar mensen, dieren en kostbare voorwerpen blootgesteld zijn aan hoge brandrisico's

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
    (vlamverspreiding op één enkele kabel)
  • Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
    (hoeveelheid halogeen zuurgas)
    Corrosiviteit verbrandingsgassen volgens IEC 60754-2 (zuurtegraad)
  • Flexibel tot -25°C

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op EN 50525-2-51

Opmaak

  • Fijndradige litzen van blank koper
  • Halogeenvrije aderisolatie
  • Ommanteling: Halogeenvrije speciale mix grijs (soortgelijk aan RAL 7001)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Zwart met witte nummers volgens VDE 0293-1

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens VDE 0295,
    klasse 5/IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 4 x buitendiameter

Nominale spanning

  • U0/U: 300/500 V

Testspanning

  • 4000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
  • X = zonder groen-geel

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -25°C tot +70°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.