ÖLFLEX® EB CY

Stuurstroomkabel voor intrinsiekveilige circuits overeenkomstig IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1

ÖLFLEX® EB CY - PVC stuurstroomkabel, flexibel, afgeschermd en genummerd, met blauwe buitenmantel voor intrinsiek-veilige circuits, U0/U: 300/500V

  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
  • Voor gebruik in intrinsiekveilige circuits - beveiligingswijze 'i'
  • UV- en ozonbestendig volgens ISO 4892-2

Goede chemische bestendigheid Stoorsignalen

CE EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
ÖLFLEX® EB CY afgeschermd; zonder binnenmantel
0012640
2 X 0.75 6.2 43 56
0012641
3 X 0.75 6.5 52 70
0012642
4 X 0.75 7 61 95
0012643
5 X 0.75 7.7 72 108
0012644
7 X 0.75 8.3 89 168
0012645
12 X 0.75 10.9 138 216
0012646
18 X 0.75 12.7 211 315
0012647
25 X 0.75 14.8 280 435
0012650
2 X 1.0 6.5 51 84
0012651
3 X 1.0 6.8 62 110
0012652
5 X 1.0 8.1 88 156
0012653
7 X 1.0 8.8 112 192
0012654
12 X 1.0 11.5 185 285
0012655
18 X 1.0 13.9 268 395
0012656
25 X 1.0 15.9 354 656
0012660
2 X 1.5 7.1 65 87
0012661
3 X 1.5 7.5 82 112
0012662
5 X 1.5 8.9 119 148
0012663
7 X 1.5 9.9 154 193
0012664
12 X 1.5 13 268 365
0012666
25 X 1.5 17.9 530 734

Voordelen

  • Ruimtebesparende installatie dankzij kleine kabeldiameters
  • De afscherming van gevlochten koperdraad van de ÖLFLEX® EB CY beschermt de signaaloverdracht binnen intrinsiekveilige circuits tegen elektromagnetische storing
  • Geschikt voor toepassingen buiten

Toepassing

  • Voor intrinsiekveilige circuits(i - intrinsic safety) overeenkomstig IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, section 16.2.2
  • In EMC-gevoelige omgevingen
    (electromagnetische compatibiliteit)

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • Hoge afschermingsgraad
    lage transferimpedantie
    (max. 250 Ohm/km bij 30 MHz)
  • UV- en ozonbestendig volgens ISO 4892-2

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op EN 50525-2-51

Opmaak

  • Fijndradige litzen van blank koper
  • PVC isolatie LAPP P8/1
  • Aders in lagen samengeslagen
  • Plasticfolie omwikkeling
  • Gevlochten koperafscherming
  • Ommanteling: PVC, hemelsblauw soortgelijk aan RAL 5015

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Zwart met witte cijfers overeenkomstig VDE 0293-334

Mutuele capaciteit

  • Ader/ader ca. 160 nF/km Ader/afscherming ca. 250 nF/km

Inductiviteit

  • Ca. 0,52 mH/km

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens VDE 0295,
    klasse 5/IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 20 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 6 x buitendiameter

Nominale spanning

  • U0/U: 300/500 V

Testspanning

  • Ader/ader: 3.000 V
  • Ader/afscherming: 600 V

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -5°C tot +70°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.