ÖLFLEX® EB

Stuurstroomkabel voor intrinsiekveilige circuits overeenkomstig IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1

ÖLFLEX® EB - PVC stuurstroomkabel, flexibel en genummerd, met blauwe buitenmantel voor intrinsiek-veilige circuits, U0/U: 300/500V

  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
  • Voor gebruik in intrinsiekveilige circuits - beveiligingswijze 'i'
  • UV- en ozonbestendig volgens ISO 4892-2

Goede chemische bestendigheid

CE EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
ÖLFLEX® EB zonder groen/geel GN/YE
0012420
2 X 0.75 5.4 14,7 50
0012421
3 X 0.75 5.7 22,1 60
0012430
4 X 0.75 6.2 29,4 81
0012422
5 X 0.75 6.7 36,8 88
0012423
7 X 0.75 7.3 51,5 115
0012425
12 X 0.75 9.9 88,2 185
0012427
18 X 0.75 11.7 132,3 282
0012429
25 X 0.75 13.8 183,8 393
0012440
2 X 1.0 5.7 19,7 57
0012441
3 X 1.0 6 29,6 73
0012443
5 X 1.0 7.1 49,4 105
0012444
7 X 1.0 8 69,1 138
0012446
12 X 1.0 10.5 118,4 231
0012448
18 X 1.0 12.7 177,7 331
0012401
2 X 1.5 6.3 29 80
0012402
3 X 1.5 6.7 43 105
0012403
4 X 1.5 7.2 58 125
0012404
5 X 1.5 8.1 72 139
ÖLFLEX® EB met groen/geel GN/YE
0012501
3 G 1.5 6.7 43 105
0012502
4 G 1.5 7.2 58 125
0012503
5 G 1.5 8.1 72 139
0012504
7 G 1.5 8.9 101 180
0012505
12 G 1.5 12 173 339
0012506
18 G 1.5 14.4 259 513
0012507
25 G 1.5 16.9 360 698

Voordelen

  • Ruimtebesparende installatie dankzij kleine kabeldiameters
  • Geschikt voor toepassingen buiten

Toepassing

  • Voor intrinsiekveilige circuits(i - intrinsic safety) overeenkomstig IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, section 16.2.2

Bijzonderheden

  • UV- en ozonbestendig volgens ISO 4892-2
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op EN 50525-2-51

Opmaak

  • Fijndradige litzen van blank koper
  • PVC isolatie LAPP P8/1
  • Aders in lagen samengeslagen
  • Ommanteling: PVC, hemelsblauw soortgelijk aan RAL 5015

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Zwart met witte cijfers overeenkomstig VDE 0293-334

Mutuele capaciteit

  • Ader/Ader ca.140 nF/km

Inductiviteit

  • Ca. 0,52 mH/km

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens VDE 0295,
    klasse 5/IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 4 x buitendiameter

Nominale spanning

  • U0/U: 300/500 V

Testspanning

  • Ader/ader: 3.000 V

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -5°C tot +70°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.