ÖLFLEX® CONTROL TM
ÖLFLEX® stuurstroomkabel PVC, 0,6/1 kV, UL TC-ER WTTC AWM20886 WET OIL RES, CSA AWM
ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, stuurstroomkabel 0,6/1 kV, PVC, kabelgoot openliggend, windturbine
- Torsiebestendig voor drip loops
- Breed toepassingsgebied: NFPA 70 en NFPA 79
- (UL) SUN. RES. + 75C WET
Voordelen
- Vele certificeringen/toepassingen
- Geen beschermsystemen: kostenbesparende, snelle installatie
- 75 °C WET Rating + Sunlight Resistant Rating: In de USA geschikt voor gebruik buiten
Toepassing
- Industriemachines: installatiebouw in de VS
- Gereedschapsmachines conform (UL) MTW
- Onbeschermd 600V-gebruik in kabelgoot in de VS, incl. 1,8 m Exposed Run-gebieden voor versies met minstens 3 aders
- USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) do turbin wiatrowych
- In de VS geschikt voor installatie buiten en in de grond (direct burial), conform UL 1277
Bijzonderheden
- Vlambestendig conform CSA FT4;
UL Vertical-Tray Flame Test - Oliebestendig volgens UL OIL RES I & II
- Geschikt voor drip loop toepassingen in windturbines
- Technisch UV- en ozonbestendig
Normreferentie en keurmerken
- USA: (UL) TC [E171371], -ER > 2 aders, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], (UL) THHN/THWN (> 1,5 mm²/16 AWG) [E172162], UL AWM Style 20886 [E100338]
- Sunlight Resistant (Sun. Res.), Direct Burial (Dir. Bur.), Submersible Pump Cable (> 1,5 mm²/16 AWG en < 8 conductors), (UL) PLTC (< 6 mm²/10 AWG) [E216027], (UL) ITC (< 6 mm²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]
- UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
- CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1
Opmaak
- Fijndradige litzen van blank koper
- Isolatie: PVC met nylon coating
- Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
- Kleur buitenmantel: grijs
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel
-
Geleideridentificatie
- Zwart met witte nummers
-
Geleideropmaak
- Fijnaderige litzen van blank koper
-
Torsiebeweging in WTG
- TW-0 & TW-2, zie bijlage T0
-
Minimale buigradius
- 4 x buitendiameter
-
Nominale spanning
- UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
- UL AWM: 600 V CSA AWM: 1000 V IEC: U 0 /U = 600/1000 V
-
Testspanning
- 2000 V
-
Aardingsgeleider
- G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
- X = zonder groen-geel
-
Temperatuurbereik
- -40°C (vast) / -25°C (incidenteel buigen) tot +90°C (TC) of +105°C (AWM)
-
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
- Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 610 m haspel of 8 x 76 m ringen).
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.