ÖLFLEX® POWER MULTI

Flexibele, oliebestendige voedingskabel: (UL)-vermelding voor kabelgoot en Extra-hard usage conform NEC; NFPA 79

ÖLFLEX®-voedingskabel, Tray TC, Extra-hard usage Flexible Cord STOOW, OIL RES II, DIR. BUR., FT4, IEC 300/500 V, NEC Art 501 Class I Division 1, IEC-klasse 5

  • Flexible Cord STOOW voor Extra-hard usage in de VS conform NEC
  • Breed toepassingsspectrum (NFPA 70/NEC), NFPA 79-conform
  • FT4 + OIL RES I/II

Engineering Oil & Gas Zonne-energie Windenergie Geschikt voor gebruik buitenshuis Vlamvertragend Bestand tegen lage temperaturen Mechanische weerstand Montagetijd Oliebestendig Robuust UV-bestendig Groot aantal keurmerken

CE CSA UL C_UL

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
611803
3 G 1.0 9.4 29,763 92
611804
4 G 1.0 10.1 38,692 106
611805
5 G 1.0 12.0 49,109 122
611812
12 G 1.0 16.1 115,195 260
611603
3 G 1.5 10.1 43,157 110
611604
4 G 1.5 10.9 58,038 128
611605
5 G 1.5 12.9 72,027 153
611612
12 G 1.5 18.3 172,775 330
611618
18 G 1.5 20.9 259,237 440
611625
25 G 1.5 24.5 360,134 598
611403
3 G 2.5 13.8 72,027 137
611404
4 G 2.5 14.8 96,73 167
611405
5 G 2.5 16.8 120,541 198
611203
3 G 4.0 16.0 115,183 188
611205
5 G 4.0 18.8 191,972 286
611003
3 G 6.0 17.2 172,775 342
611004
4 G 6.0 18.6 230,664 402
610803
3 G 10.0 21.3 288,702 641
610804
4 G 10.0 24.0 383,944 844

Voordelen

  • Toepasbaarheid voor verschillende installatiesoorten en -plaatsen in de VS conform NFPA/NEC onder een LAPP-artikelnummer, dankzij UL-listings (UL) STOOW en (UL) TC resp. TC-ER en dankzij opbouw eigenschappen die met deze listings verbonden zijn
  • Behalve voor onbeschermde installaties op kabelgoten in de VS dankzij TC(-ER)-listing: ... meer, normatief gedefinieerde mogelijkheden voor onbeschermde installaties in de VS volgens toepassingsspecifieke NEC Articles dankzij (UL)-listing STOOW/Extra-hard usage Flexible Cord

Toepassing

  • Industriemachines: installatiebouw in de VS
  • Onbeschermd 600V-gebruik in kabelgoot in de VS, incl. 1,8 m Exposed Run-gebieden voor versies met minstens 3 aders
  • Volgens artikel 400 van de NEC/NFPA 70: algemeen toegelaten toepassingsgebieden in de VS en algemeen verboden toepassingsgebieden voor de constructiegroep van alle Flexible Cords en alle Flexible Cables conform UL 62:
    Toepassingsverbod en -beperkingen voor Flexible Cords in speciale toepassingen conform verdere NEC Articles, bijv. 501 (Class I Locations), 422 (Appliances) of 520 (Bepaalde plaatsen voor uitvoering en productie van entertainment), enz.
  • Andere typische plaatsen in de VS, volgens specificaties van toe te passen installatienorm in VS (bijv. NEC/ NFPA 70): Leiding voor de sterkstroomaansluiting van bedrijfsmiddelen, verfinstallaties, apparaten, fabrieksinstallaties (stroomcircuits eindgebruikers), diverse sterkstroomverbindingen in industriële omgeving, voor aansluit-/verlengstroom-configuraties
  • In explosiegevaarlijke omgevingen in de VS, volgens hoofdstuk 5 van de NEC / NFPA 70: Class I, II en III, respectievelijk Division 1 en 2, alsook intrinsiek veilige circuits, met inachtneming van:
    - specificaties in hoofdstuk 5 van de NEC (in het bijzonder: Articles 500 - 504) betreffende kabelontwerp, soort kabelontwerp, installatie, toepassing;
    - opbouw, certificering, markering van deze kabelcomponenten

Bijzonderheden

  • Verhoogde vlamvertraging FT4
  • Verhoogde oliebestendigheid OIL RES I/II
  • UV-bestendig, getest volgens sunlight resistant test conform UL 1277, UL 62, UL 2556
  • Getest op onbeschermde, directe installatie in de grond in de VS (direct burial) conform UL 1277

Normreferentie en keurmerken

  • Gecertificeerd door UL conform UL 1277 voor individueel door externe instantie te controleren TC-600V-toepassing in de VS: in principe UL Type TC (Tray Cable) en voor ten minste 3 of meer aders bovendien TC-ER (Tray Cable for Exposed Run) [UL CCN: QPOR; UL File No.: E171371]
  • Gecertificeerd door UL conform UL 62 voor individueel door externe instantie te controleren STOOW-toepassing in de VS: UL Type STOOW (Extra-hard usage Flexible Cord) [UL CCN: ZJCZ; UL File No.: E146118]
  • Gecertificeerd door UL conform CSA C22.2 No. 239 en CSA C22.2 nr. 230 voor individueel door externe instantie te controleren CIC/TC-toepassing in Canada: c(UL) CIC/TC FT4 [UL CCN: QPOR7; UL File No.: E171371]
  • Gecertificeerd door UL conform CSA C22.2 No. 49 voor individueel door externe instantie te controleren STOOW-toepassing in Canada: c(UL) STOOW [UL CCN: ZJCZ7; UL File No.: E146118]
  • Gecertificeerd door CSA conform CSA C22.2 No. 210 voor individueel door externe instantie te controleren toepassing in Canada: CSA AWM II A/B FT4

Opmaak

  • Fijndradige litzen van blank koper
  • Isolatiehuls van speciaal geconcipieerd PVC
  • Ommanteling, zwart, van speciaal ontworpen, thermoplastisch polymeer met verbeterde duurzaamheid

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: flexibele kabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Flexibele kabel

Geleideridentificatie

  • - Gekleurde aders, genummerd, plus aardingsgeleider in GN/GE (30% strookbreedte);
    - Alleen voor uitvoering met twee aders: zonder veiligheidsgeleider
    Voorbeeld 3aders:
    ZWARTE ader: "1 - ONE"
    WITTE ader: "2 - TWO"
    GN/GE-ader: zonder nummer
  • - Kleurcodering:
    2 aders: zwart, wit
    3 aders: zwart, wit, groen-geel
    4 aders: zwart, wit, rood, groen-geel
    5 aders: zwart, wit, rood, bruin, groen-geel
    6 aders of meer: zwart met witte nummers, uitgezonderd de ingebouwde GN/GE-aardingsgeleider

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens DIN EN 60228 (VDE 0295), klasse 5 / IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Installatie: 4 x buitendiamater

Nominale spanning

  • UL/CSA TC/STOOW: 600 V
  • IEC U0/U: 300/500 V

Testspanning

  • 2000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider

Temperatuurbereik

  • UL/CSA TC: -25 °C tot +90 °C;
  • Soms bewegend / Noord-Amerika: -25 °C tot +105 °C;
    Vast geïnstalleerd / Noord-AMerika: -40 °C tot +105 °C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 610 m haspel of 8 x 76 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • *D = buitendiameter