ÖLFLEX® SF

Flexibele H05VV-F kabel

ÖLFLEX® SF - H05VV-F geharmoniseerde PVC stroomkabel, uiterst flexibel en kleurgecodeerd voor diverse toepassingen, speciaal voor handapparatuur, U0/U: 300/500V

  • Flexibele kabel voor handgereedschap
  • Ozonbestendig volgens EN 50396

CE HAR EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
ÖLFLEX® SF
0027590
2 X 0.75 6.4 14,9 50
0027591
3 G 0.75 7 22,3 60
00275923
4 G 0.75 7.7 29,7 73
00275933
5 G 0.75 8.7 37,1 88
0027600
2 X 1.0 6.8 20,1 74
0027601
3 G 1.0 7.4 30,2 87
00276033
5 G 1.0 9.2 50,8 130
0027701
3 G 1.5 8.7 44,8 116
00277023
4 G 1.5 9.9 61 166
00277033
5 G 1.5 11.1 72 184

Voordelen

  • Hoge acceptatie in Europa vanwege harmonisatie

Toepassing

  • Zeer geschikt voor huishoudelijke apparaten en elektrisch gereedschap
  • H05VV-F kabeltypes mogen niet in commerciële gebouwen worden gebruikt, uitgezonderd in kantoren.
  • Niet voor permanent gebruik buiten

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • Zeer flexibel bij lage temperaturen
  • Ontwerp en geometrie in overeenstemming met harmonisatiedocument
  • Ozonbestendig volgens EN 50396

Normreferentie en keurmerken

  • H05VV-F vlgs. EN 50525-2-11,vanaf 6 aders: gebaseerd op EN 50525-2-11

Opmaak

  • Extra fijne onvertinde litzen met een individuele diameter van 0,07 mm
  • PVC aderisolatie, bestand tegen lage temperaturen
  • PVC ommanteling, koudeflexibel oranje (soortgelijk aan RAL 2003)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: flexibele kabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Flexibele kabel

Geleideridentificatie

  • Kleuren volgens VDE 0293-308, zie tabel T9
  • Vanaf 6 aders: zwart met witte nummers

Geleideropmaak

  • Extra-fijne draad
    (diameter van elk draadje is 0,07 mm)

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 10 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 4 x buitendiameter

Nominale spanning

  • U0/U: 300/500 V

Testspanning

  • 3000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
  • X = zonder groen-geel

Temperatuurbereik

  • Bewogen: -15 °C tot +60 °C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.