ÖLFLEX® TRAY II CY

ÖLFLEX® Control Cable 0.6/1 kV, UL TC-ER 600V AWM WET OIL/ SUN RES TRAY Screened

ÖLFLEX® TRAY II CY: UL TC-ER 600V, AWM 1000V WET 75°C SUN/ OIL RES I+II DIR BUR CSA AWM I/II A/B FT4 afgeschermde PVC stuurstroomkabel 0,6/1 kV, kabelgoot openliggend

  • In de USA geschikt voor gebruik buiten
  • Breed toepassingsspectrum (NFPA 70/NEC), NFPA 79-conform
  • EMC / Afgeschermd

Geschikt voor gebruik buitenshuis Vlamvertragend Bestand tegen lage temperaturen Mechanische weerstand Oliebestendig Stoorsignalen Torsiebestendig UV-bestendig

CE CSA RU UL C_UL EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) AWG per geleider Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
ÖLFLEX® Tray II CY
2218030
3 G 1.0 - 8.2 35,1 119
2218040
4 G 1.0 - 8.8 55,2 137
2218050
5 G 1.0 - 9.4 65,8 149
2218070
7 G 1.0 - 10.1 86,9 193
2218120
12 G 1.0 - 12.9 149,3 330
2218180
18 G 1.0 - 15.7 214,2 438
2218250
25 G 1.0 - 17.7 354,2 574
2216030
3 G 1.5 - 8.9 59,8 144
2216040
4 G 1.5 - 9.6 74,5 173
2216050
5 G 1.5 - 10.3 93,5 189
2216070
7 G 1.5 - 11.3 130,5 246
2216120
12 G 1.5 - 15.1 213,8 426
2216180
18 G 1.5 - 17.3 312,4 515
2216250
25 G 1.5 - 19.6 415,6 708
2214030
3 G 2.5 - 9.8 91,2 180
2214040
4 G 2.5 - 10.7 125,7 223
2214050
5 G 2.5 - 11.6 150,1 268
2214070
7 G 2.5 - 12.5 201,2 327
2214120
12 G 2.5 - 16.9 333,6 595
2214180
18 G 2.5 - 19.5 487,6 784
2214250
25 G 2.5 - 23.3 685,1 1048
2212040
4 G 4.0 - 12.5 186,4 315
2212070
7 G 4.0 - 15.5 310,2 499
2210040
4 G 6.0 - 15.5 271,7 552
2208040
4 G 10.0 - 18.7 438,6 857
2206040
4 G 16.0 - 23.3 699 1208
2204040
4 G 4 28.6 1.296,8 1982
2202040
4 G 2 33.2 1.899,5 2903

Voordelen

  • Vele certificeringen/toepassingen
  • Geen beschermsystemen: kostenbesparende, snelle installatie
  • 75 °C WET Rating + Sunlight Resistant Rating: In de USA geschikt voor gebruik buiten
  • Elektromagnetisch veld afscherming

Toepassing

  • Industriemachines: installatiebouw in de VS
  • Onbeschermd 600V-gebruik in kabelgoot in de VS, incl. 1,8 m Exposed Run-gebieden voor versies met minstens 3 aders
  • Gereedschapsmachines conform (UL) MTW
  • In de VS geschikt voor installatie buiten en in de grond (direct burial), conform UL 1277
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) do turbin wiatrowych

Bijzonderheden

  • Vlambestendig conform CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • Oliebestendig volgens UL OIL RES I & II
  • Waterbestendig UL 75°C WET Rating
  • UV-bestendig (SUN RES), ozonbestendig
  • Geschikt voor drip loop toepassingen in windturbines

Normreferentie en keurmerken

  • USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 (< 250 kcmil) [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

Opmaak

  • Fijndradige litzen van blank koper
  • Isolatie: PVC + nylon mantel (PA huid)
  • Aluminium-gecoate folie
  • Gevlochten koperafscherming
  • Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
  • Kleur buitenmantel: zwart

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Zwart met witte nummers

Geleideropmaak

  • Fijndradige litzen van blank koper

Torsiebeweging in WTG

  • TW-0 & TW-2, zie bijlage T0

Minimale buigradius

  • 6 x buitendiameter

Nominale spanning

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
  • UL/CSA: 1000 V (AWM) IEC: U 0 /U = 600/1000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
  • X = zonder groen-geel

Temperatuurbereik

  • -40°C (vast) / -25°C (incidenteel buigen) tot +90°C (TC) of +105°C (AWM)

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 610 m haspel of 8 x 76 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.