ÖLFLEX® TRAY II

ÖLFLEX® Control Cable 0.6/1 kV, UL TC-ER 600V MTW AWM WET OIL/ SUN RES CSA TRAY

ÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V of AWM 1000V WET 75°C SUN/ OIL RES I+II DIR BUR CSA AWM I/II A/B FT4 afgeschermde PVC stuurstroomkabel 0,6/1 kV, kabelgoot openliggend

  • Torsiebestendig voor drip loops
  • Breed toepassingsspectrum (NFPA 70/NEC), NFPA 79-conform
  • In de USA geschikt voor gebruik buiten

Geschikt voor gebruik buitenshuis Vlamvertragend Bestand tegen lage temperaturen Mechanische weerstand Oliebestendig Torsiebestendig UV-bestendig

CE CSA RU UL C_UL EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) AWG per geleider Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
ÖLFLEX® Tray II
221803
3 G 1.0 - 7.5 28,8 85
221804
4 G 1.0 - 8.1 38,4 98
221805
5 G 1.0 - 8.8 48 115
221807
7 G 1.0 - 9.5 67 149
221812
12 G 1.0 - 12.1 115 255
221818
18 G 1.0 - 14.9 173 365
221825
25 G 1.0 - 16.9 240 479
221603
3 G 1.5 - 8.3 43 103
221604
4 G 1.5 - 8.9 58 124
221605
5 G 1.5 - 9.7 72 146
221607
7 G 1.5 - 10.5 101 189
221609
9 G 1.5 - 12.1 130 255
221612
12 G 1.5 - 14.4 173 328
221618
18 G 1.5 - 16.6 259 431
221625
25 G 1.5 - 18.8 360 592
221641
41 G 1.5 - 25 591 931
221403
3 G 2.5 - 9.2 72 130
221404
4 G 2.5 - 10 96 159
221405
5 G 2.5 - 10.8 120 224
221407
7 G 2.5 - 11.8 168 252
221412
12 G 2.5 - 16.2 288 459
221418
18 G 2.5 - 18.7 432 654
221425
25 G 2.5 - 22.5 600 874
221204
4 G 4.0 - 11.7 153 226
221205
5 G 4.0 - 12.8 192 279
221004
4 G 6.0 - 14.7 231 394
221005
5 G 6.0 - 16 288 472
221007
7 G 6.0 - 17.4 405 661
220804
4 G 10.0 - 17.9 384 615
220805
5 G 10.0 - 19.6 480,624 771
220604
4 G 16.0 - 22.8 615 864
220605
5 G 16.0 - 24.9 768 1080
220404
4 G 4 27.8 960 1418
220204
4 G 2 32.3 1344 2077

Voordelen

  • Geen beschermsystemen: kostenbesparende, snelle installatie
  • Vele certificeringen/toepassingen
  • 75 °C WET Rating + Sunlight Resistant Rating: In de USA geschikt voor gebruik buiten

Toepassing

  • Industriemachines: installatiebouw in de VS
  • Onbeschermd 600V-gebruik in kabelgoot in de VS, incl. 1,8 m Exposed Run-gebieden voor versies met minstens 3 aders
  • Gereedschapsmachines conform (UL) MTW
  • In de VS geschikt voor installatie buiten en in de grond (direct burial), conform UL 1277
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) do turbin wiatrowych

Bijzonderheden

  • Vlambestendig conform CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • Oliebestendig volgens UL OIL RES I & II
  • Waterbestendig UL 75°C WET Rating
  • UV-bestendig (SUN RES), ozonbestendig
  • Geschikt voor drip loop toepassingen in windturbines

Normreferentie en keurmerken

  • USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 (< 250 kcmil) [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

Opmaak

  • Fijndradige litzen van blank koper
  • Isolatie: PVC + nylon mantel (PA huid)
  • Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
  • Kleur buitenmantel: zwart

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Zwart met witte nummers

Geleideropmaak

  • Fijndradige litzen van blank koper

Torsiebeweging in WTG

  • TW-0 & TW-2, zie bijlage T0

Minimale buigradius

  • 2 AWG (33,62 mm2) of kleiner: 4 x AD
  • 1 AWG (42,41 mm2) of groter: 6x AD

Nominale spanning

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
  • UL/CSA: 1000 V (AWM) IEC: U 0 /U = 600/1000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
  • X = zonder groen-geel

Temperatuurbereik

  • -40°C (vast) / -25°C (incidenteel buigen) tot +90°C (TC) of +105°C (AWM)

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 610 m haspel of 8 x 76 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.