ÖLFLEX® STATIC CY black

Afgeschermde, dubbel geïsoleerde PVC enkelader voor vaste installatie

ÖLFLEX® STATIC CY BLACK - afgeschermd, dubbel geïsoleerd PVC éénaderig met 0,6/1kV voor diverse toepassingen in EMC-gevoelige omgevingen

  • Alternatief voor enkelader NYY
  • EMC-conform
  • Uitlopend product - Wordt vervangen door ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY

Geschikt voor gebruik buitenshuis Bestand tegen lage temperaturen Oliebestendig Stoorsignalen UV-bestendig

CE EAC Fire

Artikelnummer Aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
4600023
16 10.3 177 275
4600024
25 12.7 267 396
4600025
35 14.3 384 542
4600026
50 16.9 537 752
4600027
70 18.7 763 1004
4600028
95 21.7 1012 1368
4600029
120 24.7 1264 1719

Voordelen

  • Kosteneffectieve, dubbel geïsoleerde enkelader voor vaste installatie binnen of buiten
  • Hoge mate van afscherming zorgt voor zeer goede EMC prestaties
  • Bij het installeren is geen bijkomende bescherming vereist zoals een gesloten kabelgoot of beschermende buis

Toepassing

  • Voor interne en externe bekabeling in elektrische apparatuur
  • In droge of vochtige binnenruimtes met lage mechanische belastingomstandigheden
  • Kan binnenshuis worden gebruikt als verbindingskabel naar de omvormer voor fotovoltaïsche toepassingen
  • Gebruik buiten is mogelijk binnen de opgegeven bedrijfstemperatuurwaarden

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend conform IEC 60332-1-2
  • UV- en ozonbestendig volgens ISO 4892-2
  • Oliebestendig volgens DIN EN 50290-2-22 (TM54)

Opmaak

  • Fijndradige litzen van blank koper
  • Aderisolatie op basis van PVC
  • non-woven omwikkeling
  • Gevlochten koperafscherming
  • Buitenmantel op basis van PVC

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Laagspanningskabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sterkstroomkabel

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 6 x buitendiameter
  • Incidentele buiging: 12,5 x buitendiameter

Nominale spanning

  • U0/U: 600/1000 V

Testspanning

  • Ader/afscherming: 600 V

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C
  • Incidentele buiging: -30°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.