NAYY-J, NAYY-O

Vast geïnstalleerde PVC-aardkabel met aluminiumgeleiders

NAYY-J, VDE, PVC stroomkabel conform HD603 / VDE 0276-603, kabels met aluminium geleider voor directe ingraving, gebouw installatie en vaste installatie

  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
  • With aluminium conductor

Geschikt voor gebruik buitenshuis

CE VDE

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Alu-index (kg/km) Buitendiameter [mm] Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
3036549
1 x 120rm 348 21.0 620
3036550
1 x 150rm 435 23.0 735
3036551
1 x 185rm 536 25.0 845
3036552
1 x 240rm 696 28.0 1100
NAYY-J
1552010
4 x 35re 406 29 1170
1552011
4 x 50se 580 30 1305
1552012
4 x 70se 812 35 1730
1552013
4 x 95se 1102 39 2205
1552014
4 x 120se 1392 42 2655
1552015
4 x 150se 1740 46 3150
1552016
4 x 185se 2146 51 3925
1552017
4 x 240se 2784 60 4880

Toepassing

  • Aansluit- en stuurstroomkabel voor vaste installatie bij de volgende toepassingen:
  • Voor binnen- en buitengebruik
  • Geschikt voor ingraven zonder bijkomende aangepaste ondergrondse bescherming volgens VDE standaard HD 603/VDE 0276-603-deel 3-G (punt 4) over PVC kabels voor direct ingraven: normale minimum legdiepte 0,6 m, maar ten minste 0,8 m onder wegen
  • In beton met temperaturen lager dan de maximum bedrijfstemperatuur van +70°C volgens de VDE-standaard HD 603/VDE 0276-603 - deel 3-G (punt 4) over PVC kabels voor direct ingraven

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • Maximale rek voor aluminium geleiders tijdens de installatie is 30 N/mm ² volgens HD 603/VDE 0276-603: deel 1 bijlage A.4.12 en deel 3-G, punt 4
  • Belastbaarheid volgens HD 603/VDE 0276-603, deel 3-G, tabel 14 (ingegraven bij grondtemperatuur van +20°C volgens HD 603/VDE 0276-603, deel 3-G, punt 5) aan ondergrondse aanleg en tabel 15 (in openlucht met luchttemperatuur van +30°C volgens HD 603/VDE 0276-603, deel 3-G, punt 5) als hij buitenshuis wordt gebruikt; maar hou altijd rekening met de correcties/vermindering van de toegelaten stroom die nodig kunnen zijn volgens VDE 0298-4 en VDE 0298-4 (zie ook bijlage T12 van de catalogus) voor installatie in en op gebouwen

Normreferentie en keurmerken

  • HD 603/VDE 0276-603

Opmaak

  • Aluminium geleider
  • Afkortingen "re", "se": r = ronde geleider; s = sectorvormige ader; e = enkelvoudige ader
  • Aderisolatie op basis van PVC
  • Vulmateriaal rond de adersamenstelling
  • Buitenmantel op basis van PVC

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Laagspanningskabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sterkstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Volgens 0293-308 (tabel T9)

Geleideropmaak

  • Eén- of meeraderig

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 12 x buitendiameter

Nominale spanning

  • U0/U: 0,6/1,0 kV

Testspanning

  • 4000 V

Aardingsgeleider

  • J = met GN-YE (groen-geel)
  • O = zonder GN-YE (groen-geel)

Temperatuurbereik

  • Tijdens installatie: -5°C tot +50°C
  • Vaste installatie: -30°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.