NYCWY

Vaste installatie, directe ingraving; afgeschermde PVC-kabel

NYCWY, <VDE>, PVC sterkstroomkabel conform HD603 / VDE 0276-603. Aardkabel voor de vaste installatie en gebouwinstallatie met concentrische golfvormige kopergeleider

  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
  • Met concentrische, golfvormige kopergeleider

Geschikt voor gebruik buitenshuis

CE VDE Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
15505003
2 x 10re/10 19 312 610
15505263
3 x 10re/10 20 408 775
15505403
4 x 10re/10 21 504 897
15505273
3 x 16re/16 22 643 1066
15505413
4 x 16re/16 24 796 1250
15505283
3 x 25rm/25 26 1003 1584
15505423
4 x 25rm/16 28 1142 1822
15505303
3 x 35sm/35 26 1402 1710
15505433
4 x 35sm/16 29 1526 2146
15505163
3 x 50sm/50 30 2000 2368
15505443
4 x 50sm/25 33 2203 3031
15505453
4 x 70sm/35 38 3082 4056
15505143
3 x 95sm/50 38 3296 4256
15505323
3 x 95sm/95 39 3791 4600
15505463
4 x 95sm/50 43 4208 5364
15505153
3 x 120sm/70 41 4236 5314
15505473
4 x 120sm/70 46 5388 6748
15505353
3 x 150sm/70 45 5100 6344
15505483
4 x 150sm/70 51 6540 8159
15505173
3 x 185sm/95 50 6383 8054
15505493 4 x 185 sm/95 58.0 8159 9850

Voordelen

  • Concentrische geleider dient als PE
  • De golfvorm van de concentrische koperen geleider zorgt voor eenvoudig verbinden

Toepassing

  • Aansluit- en stuurstroomkabel voor vaste installatie bij de volgende toepassingen:
  • Voor binnen- en buitengebruik
  • Geschikt voor ingraven zonder bijkomende aangepaste ondergrondse bescherming volgens VDE standaard HD 603/VDE 0276-603-deel 3-G (punt 4) over PVC kabels voor direct ingraven: normale minimum legdiepte 0,6 m, maar ten minste 0,8 m onder wegen
  • In beton met temperaturen lager dan de maximum bedrijfstemperatuur van +70°C volgens de VDE-standaard HD 603/VDE 0276-603 - deel 3-G (punt 4) over PVC kabels voor direct ingraven

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • Belastbaarheid volgens HD 603/VDE 0276-603, deel 3-G, tabel 14 (ingegraven bij grondtemperatuur van +20°C volgens HD 603/VDE 0276-603, deel 3-G, punt 5) aan ondergrondse aanleg en tabel 15 (in openlucht met luchttemperatuur van +30°C volgens HD 603/VDE 0276-603, deel 3-G, punt 5) als hij buitenshuis wordt gebruikt; maar hou altijd rekening met de correcties/vermindering van de toegelaten stroom die nodig kunnen zijn volgens VDE 0298-4 en VDE 0298-4 (zie ook bijlage T12 van de catalogus) voor installatie in en op gebouwen

Normreferentie en keurmerken

  • HD 603/VDE 0276-603 voor NYCWY met 3 of 4 aders en de overeenstemmende concentrische beschermende geleider

Opmaak

  • Blank koper geleider
  • Afkortingen "re", "rm", "se", "sm": r = ronde adervorm; s = sectorvormige ader; e = enkele draadgeleider; m = meeraderige geleider
  • Aderisolatie op basis van PVC
  • Vulmateriaal rond de adersamenstelling
  • Concentrische golfvormige geleider van niet vertinde koperen aders met een tegenspiraal van koperband
  • Buitenmantel op basis van PVC

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Laagspanningskabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sterkstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Tot max. 5 aders: kleurcodering volgens VDE 0293-308, zie tabel T9

Geleideropmaak

  • Eén- of meeraderig

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 12 x buitendiameter

Nominale spanning

  • U0/U: 0,6/1,0 kV

Testspanning

  • 4000 V

Temperatuurbereik

  • Tijdens installatie: -5°C tot +50°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.