NYCY
Vaste installatie, directe ingraving; afgeschermde PVC-kabel
NYCY, <VDE>, PVC stuurstroomkabel conform HD603 / VDE 0276-603. Voor direct ingraven, vaste installatie en gebouwinstallatie met concentrische geleider
- CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
- Met concentrische gespiraliseerde kopergeleider
Voordelen
- Concentrische geleider dient als PE
Toepassing
- Aansluit- en stuurstroomkabel voor vaste installatie bij de volgende toepassingen:
- Voor binnen- en buitengebruik
- Geschikt voor ingraven zonder bijkomende aangepaste ondergrondse bescherming volgens VDE standaard HD 603/VDE 0276-603-deel 3-G (punt 4) over PVC kabels voor direct ingraven: normale minimum legdiepte 0,6 m, maar ten minste 0,8 m onder wegen
- In beton met temperaturen lager dan de maximum bedrijfstemperatuur van +70°C volgens de VDE-standaard HD 603/VDE 0276-603 - deel 3-G (punt 4) over PVC kabels voor direct ingraven
Bijzonderheden
- Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
- Belastbaarheid volgens HD 603/VDE 0276-603, deel 3-G, tabel 14 (ingegraven bij grondtemperatuur van +20°C volgens HD 603/VDE 0276-603, deel 3-G, punt 5) aan ondergrondse aanleg en tabel 15 (in openlucht met luchttemperatuur van +30°C volgens HD 603/VDE 0276-603, deel 3-G, punt 5) als hij buitenshuis wordt gebruikt; maar hou altijd rekening met de correcties/vermindering van de toegelaten stroom die nodig kunnen zijn volgens VDE 0298-4 en VDE 0298-4 (zie ook bijlage T12 van de catalogus) voor installatie in en op gebouwen
Normreferentie en keurmerken
- HD 603/VDE 0276-603 voor NYCY met 3 of 4 aders en de overeenstemmende bijkomende concentrische beschermende geleider
- HD 627/VDE 0276-627 voor NYCY vanaf 7 aders en met de bijkomende concentrische beschermende geleider
Opmaak
- Blank koper geleider
- Afkortingen "re", "rm", "se", "sm": r = ronde adervorm; s = sectorvormige ader; e = enkele draadgeleider; m = meeraderige geleider
- Aderisolatie op basis van PVC
- Vulmateriaal rond de adersamenstelling
- Concentrische geleider van niet vertinde koperen aders met een tegenspiraal van koperband
- Buitenmantel op basis van PVC
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Laagspanningskabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-Description: Sterkstroomkabel
-
Geleideridentificatie
- Tot max. 5 aders: kleurcodering volgens VDE 0293-308, zie tabel T9
- Vanaf 6 aders: zwart met witte nummers
-
Geleideropmaak
- Eén- of meeraderig
-
Minimale buigradius
- Vaste installatie: 12 x buitendiameter
-
Nominale spanning
- U0/U: 0,6/1,0 kV
-
Testspanning
- 4000 V
-
Temperatuurbereik
- Tijdens installatie: -5°C tot +50°C
- Vaste installatie: -40°C tot +70°C
-
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
- Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
- Handelsproduct, geen Lapp product
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.