NYY-J, NYY-O

Vaste installatie, directe ingraving; PVC-kabel met verschillende toepassingsmogelijkheden

NYY-J, NYY-O, VDE, PVC-sterkstroomkabel conform HD 603 / VDE 0276-603, onbeschermde installatie in de grond en gebouwen, vaste installatie met diverse toepassingen

  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
  • Aansluit- en stuurstroomkabel geschikt voor direct ingraven in diverse toepassingsgebieden
  • 0,6/1,0 kV alternatief voor de PVC installatiekabel NYM

Geschikt voor gebruik buitenshuis

CE VDE Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
NYY-J
1550030
1 x 25rm 13 240 380
1550038
1 x 35rm 14 336 447
1550032
1 x 50rm 15 480 650
1550033
1 x 70rm 17 672 864
1550035
1 x 120rm 21.0 1152 1400
1550037
1 x 185rm 25 1776 2080
15500013
3 x 1,5re 12 43 223
15500023
4 x 1,5re 13 58 256
15500033
5 x 1,5re 14 72 293
1550004
7 x 1,5re 15 101 360
1550005
10 x 1,5re 18 144 520
1550006
12 x 1,5re 19 173 560
1550084
14 x 1,5re 20 202 620
1550007
16 x 1,5re 21 230 680
1550008
19 x 1,5re 22 274 760
1550009
24 x 1,5re 24 346 900
1550086
30 x 1,5re 26 432 1100
15500103
3 x 2,5re 13 72 272
15500113
4 x 2,5re 14 96 316
15500123
5 x 2,5re 15 120 323
1550013
7 x 2,5re 16 168 450
1550090
10 x 2,5re 20 240 630
1550091
12 x 2,5re 20 288 680
1550092
14 x 2,5re 21 336 790
1550094
19 x 2,5re 23 456 990
1550096
24 x 2,5re 26 576 1300
1550097
30 x 2,5re 28 720 1400
15500583
3 x 4re 15 115 373
15500203
4 x 4re 16 154 439
15500263
5 x 4re 17 192 510
15500593
3 x 6re 16 173 466
15500213
4 x 6re 17 230 547
15500273
5 x 6re 19 288 640
15500603
3 x 10re 18 288 629
15500223
4 x 10re 19 384 743
15500823
5 x 10re 21 480 899
15500613
3 x 16re 20 461 850
15500233
4 x 16re 22 614 1039
15500833
5 x 16re 23 768 1240
15500713
3 x 25rm/16re 25 874 1595
15500243
4 x 25rm 27 960 1620
15500283 5x25rm 29.9 1200 1920
15500153
3 x 35sm/16re 27 1162 1718
15500753
4 x 35sm 27 1344 1916
15500163
3 x 50sm/25rm 31 1680 2383
15500253
4 x 50sm 31 1920 2639
15500173
3 x 70sm/35sm 33 2352 3196
15500763
4 x 70sm 35 2688 3576
15500183
3 x 95sm/50sm 38 3216 4271
15500773
4 x 95sm 40 3648 4746
15500723
3 x 120sm/70sm 41 4128 5281
15500783
4 x 120sm 43 4608 5813
15500733
3 x 150sm/70sm 46 4992 6408
15500793
4 x 150sm 48 5760 7263
15500743
3 x 185sm/95sm 50 6240 7909
15500803
4 x 185sm 53 7104 8905
15500193
3 x 240sm/120sm 57 8064 10162
15500813
4 x 240sm 60 9216 11430
NYY-O
1550205
1 x 10re 10 96 176
1550206
1 x 16re 11 154 239
1550207
1 x 25rm 13 240 380
1550208
1 x 35rm 14 336 447
1550209
1 x 50rm 15 480 650
1550210
1 x 70rm 17 672 864
1550211
1 x 95rm 19 912 1132
1550212
1 x 120rm 21 1152 1405
1550213
1 x 150rm 22 1440 1710
1550214
1 x 185rm 25 1776 2080
1550215
1 x 240rm 27 2304 2669
1550216
1 x 300rm 30 2880 3305
1550218
1 x 500rm 39 4800 5400
15502003
2 x 1,5re 11 29 210
15502193
2 x 2,5re 12 48 250
15502203
2 x 4re 14 77 360
15502213
2 x 6re 15 115 400
15502223
2 x 10re 17 192 500
15502533
4 x 16re 22 614 1039
15502543
4 x 25rm 27 960 1620
15502563
4 x 50sm 31 1920 2639
15502573
4 x 70sm 35 2688 3576
15502583
4 x 95sm 40 3648 4746
1550104 5 x 50rm 36.8 2400 3325
15502503
4 x 4re - 154 -

Toepassing

  • Aansluit- en stuurstroomkabel voor vaste installatie bij de volgende toepassingen:
  • Voor binnen- en buitengebruik
  • Geschikt voor ingraven zonder bijkomende aangepaste ondergrondse bescherming volgens VDE standaard HD 603/VDE 0276-603-deel 3-G (punt 4) over PVC kabels voor direct ingraven: normale minimum legdiepte 0,6 m, maar ten minste 0,8 m onder wegen
  • In beton met temperaturen lager dan de maximum bedrijfstemperatuur van +70°C volgens de VDE-standaard HD 603/VDE 0276-603 - deel 3-G (punt 4) over PVC kabels voor direct ingraven

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • Belastbaarheid volgens HD 603/VDE 0276-603, deel 3-G, tabel 14 (ingegraven bij grondtemperatuur van +20°C volgens HD 603/VDE 0276-603, deel 3-G, punt 5) aan ondergrondse aanleg en tabel 15 (in openlucht met luchttemperatuur van +30°C volgens HD 603/VDE 0276-603, deel 3-G, punt 5) als hij buitenshuis wordt gebruikt; maar hou altijd rekening met de correcties/vermindering van de toegelaten stroom die nodig kunnen zijn volgens VDE 0298-4 en VDE 0298-4 (zie ook bijlage T12 van de catalogus) voor installatie in en op gebouwen
  • Maximale spanning tegen aarde bij toepassing in een gelijkstroomsysteem 1,8 kV conform HD 603/DIN VDE 0276-603

Normreferentie en keurmerken

  • HD 603/VDE 0276-603 (voor 1 tot 5 aders)
  • HD 627/VDE 0276-627 (vanaf 7 aders)

Opmaak

  • Blank koper geleider
  • Afkortingen "re", "rm", "se", "sm": r = ronde adervorm; s = sectorvormige ader; e = enkele draadgeleider; m = meeraderige geleider
  • Aderisolatie op basis van PVC
  • Vulmateriaal rond de adersamenstelling
  • Buitenmantel op basis van PVC

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Laagspanningskabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sterkstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Tot max. 5 aders: kleurcodering volgens VDE 0293-308, zie tabel T9
  • Vanaf 6 aders: zwart met witte nummers

Geleideropmaak

  • Eén- of meeraderig

Minimale buigradius

  • Eénaderig: 15 x buitendiameter
  • Meeraderig: 12 x buitendiameter

Nominale spanning

  • U0/U: 0,6/1,0 kV

Testspanning

  • 4000 V

Aardingsgeleider

  • J = met GN-YE (groen-geel)
  • O = zonder GN-YE (groen-geel)

Temperatuurbereik

  • Tijdens installatie: -5°C tot +50°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.