NHXMH

Standaard halogeenvrije installatiekabel voor de bouw

NHXMH, halogeenvrije installatiekabel met verbeterd brandgedrag, installatie op, in en onder het pleisterwerk, in baksteen en in uitgehard beton, +70 °C

  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
  • Halogeenvrij alternatief voor de PVC installatiekabel NYM

Vlamvertragend Halogeenvrij

CE EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
16020003
3 G 1,5 8.5 43 120
16020013
4 G 1,5 9.3 58 145
16020023
5 G 1,5 10 72 170
1602003
7 G 1,5 10.8 101 210
16020103
3 G 2,5 9.4 72 160
16020123
5 G 2,5 11 120 230

Toepassing

  • Voor installatie op of onder gips
  • In metselwerk en beton
  • In droge, vochtige of natte ruimtes
  • Voor gebouwen of industriële installaties met een grote concentratie van mensen of waardevolle voorwerpen

Bijzonderheden

  • Door gebruik van halogeenvrije materialen wordt bij brand de vorming van toxische dioxines en furanen aanzienlijk verminderd
  • Minimaliseert de schade aan gebouwen en apparatuur door giftige zure gassen die tijdens verbranding vrijkomen
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • Geen vlamverspreiding volgens IEC 60332-3-24

Normreferentie en keurmerken

  • VDE 0250 deel 214

Opmaak

  • Blank koper geleider
  • PE aderisolatie
  • Vulmateriaal rond de adersamenstelling
  • Buitenmantel: halogeenvrij polymeer

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: kabel voor huisinstallaties

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000043
  • ETIM 6.0 Class-Description: Installatiekabel

Geleideridentificatie

  • Tot max. 5 aders: kleurcodering volgens VDE 0293-308, zie tabel T9
  • Vanaf 6 aders: zwart met witte nummers

Geleideropmaak

  • Eén- of meeraderig

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 4 x buitendiameter

Nominale spanning

  • U0/U: 300/500 V

Testspanning

  • 2000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
  • X = zonder groen-geel

Temperatuurbereik

  • Maximum geleidertemperatuur: +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.