NYM-J

Standaard installatiekabel voor de bouw

NYM-J, VDE, PVC house wiring cable, or installation on or under the plaster, in masonry and concrete

  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
  • Standaardkabel voor gips- en metselwerk

CE VDE EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
1600008
1 G 2,5 6 24 60
1600009
1 G 4 6.7 38 85
1600010
1 G 6 7.2 58 105
1600011
1 G 10 8.6 96 160
1600012
1 G 16 9.6 154 220
16000003
3 G 1,5 8.4 43 120
16000013
4 G 1,5 9.2 58 150
16000023
5 G 1,5 9.9 72 175
1600003
7 G 1,5 11.6 101 235
16000213
3 G 2,5 9.6 72 170
16000053
4 G 2,5 10.6 96 210
16000063
5 G 2,5 11.5 120 290
1600071
7 G 2,5 13.7 168 380
16010223
3 G 4 11.3 115 250
16000313
4 G 4 12.7 154 315
16000513
5 G 4 14 192 370
16010233
3 G 6 12.8 173 335
16000323
4 G 6 13.8 230 410
16000523
5 G 6 15.5 288 500
16000333
4 G 10 18 384 680
16000533
5 G 10 19.5 480 810
16000543
5 G 16 23 768 1200
16000553
5 G 25 28 1200 1800

Toepassing

  • Voor installatie op of onder gips
  • In metselwerk en beton
  • In droge, vochtige of natte ruimtes
  • Ook geschikt voor gebruik buiten indien beschermd tegen direct zonlicht

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

  • VDE 0250 deel 204

Opmaak

  • Blank koper geleider
  • Aderisolatie op basis van PVC
  • Vulmateriaal rond de adersamenstelling
  • Buitenmantel op basis van PVC

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: kabel voor huisinstallaties

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000043
  • ETIM 6.0 Class-Description: Installatiekabel

Geleideridentificatie

  • Tot max. 5 aders: kleurcodering volgens VDE 0293-308, zie tabel T9
  • Vanaf 6 aders: zwart met witte nummers

Geleideropmaak

  • Eén- of meeraderig
  • ≥ 16 mm²: meerdraads

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 4 x buitendiameter

Nominale spanning

  • U0/U: 300/500 V

Testspanning

  • 2000 V

Aardingsgeleider

  • J = met GN-YE (groen-geel)
  • O = zonder GN-YE (groen-geel)

Temperatuurbereik

  • Tijdens installatie: +5°C tot +60°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.