Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
ÖLFLEX® HEAT 205 SC - PEP éénaderig, robuust, chemische weerstand en ruimtebesparend, voor gebruik in machine en fabrieksbouw bij temperaturen: -100°C tot +205°C
ÖLFLEX® HEAT 105 MC - PVC stroomkabel gebaseerd op type H05V2V2-F voor gebruik in machines, transformatoren, schakelkasten en toepassingen tot max. +90°C
ÖLFLEX® HEAT 205 MC - FEP stroomkabel, robuust, chemische weerstand en ruimtebesparend, voor gebruik in machine en fabrieksbouw bij temperaturen: -100°C tot +205°C
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC - stuurstroomkabel afgeschermd, met DNV GL-goedkeuring, vlambestendig conform IEC 60332-3, voor gebruik in machine- en installatiebouw tot +125 °C
ÖLFLEX® HEAT 125 MC - aansluit- en stuurstroomkabel met DNV GL-goedkeuring, vlambestendig conform IEC 60332-3, voor gebruik in machine- en installatiebouw tot +125 °C
ÖLFLEX® HEAT 1565 MC - Glass fibre insulated power cable for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +400 °C (short term +1565°C)
ÖLFLEX® HEAT 260 MC - PTFE stroomkabel, robuust, chemische weerstand en ruimtebesparend, voor gebruik in machine en fabrieksbouw bij temperaturen: -190°C tot +260°C
ÖLFLEX® HEAT 260 SC - PTFE éénaderig, robuust, chemische weerstand en ruimtebesparend, voor gebruik in machine en fabrieksbouw bij temperaturen: -190°C tot +260°C
ÖLFLEX® HEAT 180 GLS - staalgepantserde siliconen stuurstroomkabel voor gebruik in machines, fabrieksbouw en werktuigbouw voor temperaturen tot max. +180°C
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF - siliconen stuurstroomkabel, scheur- en kerfbestendig, voor gebruik in machines, fabrieksbouw en werktuigbouw, geschikt voor +180°C
ÖLFLEX® HEAT 180 C MS - afgeschermde siliconen stuurstroomkabel, UL/cUL-AWM goedgekeurd voor machines, fabrieksbouw in Noord-Amerika, geschikt voor +180°C
ÖLFLEX® HEAT 260 PTFE C MC - afgeschermde PTFE stroomkabel, robuust, chemische weerstand en ruimtebesparend, geschikt voor uitgebreid temperatuurbereik van -190°C tot max. +260°C
ÖLFLEX® HEAT 650 SC - Glasvezel geïsoleerde enkele ader voor gebruik in hoogovens, glasfabrieken, motorenbouw enz. bij omgevingstemperaturen tot max. +650°C