ÖLFLEX® CHAIN PN
Hoogflexibele PROFINET-conforme aansluitkabel - gecertificeerd voor Noord-Amerika
ÖLFLEX® CHAIN 809 - PROFINET-conforme aansluitkabel voor veelzijdige toepassingen in kabelrupsen met UL/cUL AWM-certificering
- PROFINET-conforme opmaak
- Behoort tot het BASIC LINE assortiment voor kabelrupssystemen
- AWM certificering voor de VS en Canada
Voordelen
- Compacte uitvoering
- Minder varianten en kostenbesparend door multinorm-certificering
- Gecertificeerd voor de VS en Canada voor op export geörienteerde machine-, toestel- en apparatenconstructeurs
Toepassing
- Bij kabelrupsen of bewegende machineonderdelen
- In droge, vochtige of natte ruimtes
- Geschikt voor gebruik in meet- en regeltechniek en besturingscircuits
- Bekabeling van machines, apparaten, installaties en schakelkasten
- Alleen voor buitengebruik met in achtname van de temperatuur en UV-bescherming
Bijzonderheden
- Ontworpen voor 2 miljoen buigcycli en rijweg tot 10 meter
- Geschikt voor drip loop toepassingen in windturbines
- Vlamvertraging: UL/CSA: VW-1, FT1 IEC/EN: 60332-1-2
- Oliebestendig volgens DIN EN 50290-2-22 (TM54)
- Opgeruwd niet-klevend oppervlak
Normreferentie en keurmerken
- UL AWM Style 20886
- cUL AWM II A/B FT1
- UL File No. E63634
- Voor gebruik in kabelrupsen: zie montagerichtlijnen in tabel T3
Opmaak
- Fijnaderige litzen van blank koper
- Aderisolatie PVC
- Aders in lagen samengeslagen
- Non-woven omwikkeling
- Buitenmantel: warmtebestendige PVC
- Mantelkleur: 4-aderig: zwart (RAL 9005) 5-aderig: grijs (RAL 7001)
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: flexibele kabel
-
Geleideridentificatie
- Bruin (L1), blauw (N1), zwart (L2), wit (N2) 5-aderig: additioneel grijs (PE)
-
Geleideropmaak
- Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5
-
Torsiebeweging in WTG
- TW-0 & TW-1, zie tabel T0
-
Minimale buigradius
- Voor flexibele toepassing: In vrij dragende, niet op elkaar glijdende kettingen: 10 x buitendiameter In vrij dragende, op elkaar glijdende kettingen: 12 x buitendiameter
- Vaste installatie: 4 x buitendiameter
-
Nominale spanning
- VDE: U0/U: 300 V
- UL & CSA: 1000 V
-
Testspanning
- 1500 V
-
Aardingsgeleider
- G = met beschermende geleider grijs
- X = zonder groen-geel
-
Temperatuurbereik
- Flexibel: VDE 0°C tot +90°C; UL: tot +90°C
- Vast installatie: VDE -40°C tot +90°C; UL/CSA: tot +90°C
-
Buigcycli & toepassingsparameters
- 2 mln. buigcycli
- Behalve indien op andere wijze gespecificeerd zijn de weergegeven productwaarden nominale waarden bij kamertemperatuur. Gedetailleerde waanden (bijv. toleranties) zijn op aanvraag beschikbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring 100 m; haspel (500; 1000) m
- PROFINET® is een geregistreerd handelsmerk van de PNO (PROFIBUS gebruikersorganisatie)
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.